Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connecting / Disconnecting Clamps

Two-piece or three-piece connection system with thread in the base part.

Two-piece, for a round and a flat conductor

2 Produkte

Art.-Nr. 454100 VTK 7.10 FL30.40 STTZN

GTIN 4013364035904, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 181.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting / disconnecting clamps, St/tZn
Connecting / disconnecting clamps
Two-piece connection system for a round and a flat conductor
with threaded base part
Material: St/tZn
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VTK 7.10 FL30.40 STTZN
Part No.: 454100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 454100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 454100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 454107 VTK 7.10 FL30.40 CU

GTIN 4013364035911, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 201.90 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting / disconnecting clamps, Cu
Connecting / disconnecting clamps
Two-piece connection system for a round and a flat conductor
with threaded base part
Material: Cu
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VTK 7.10 FL30.40 CU
Part No.: 454107
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Cu
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 454107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 454107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Three-piece, (with intermediate plate) for a round and a flat conductor

1 Produkt

Art.-Nr. 454000 VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN

GTIN 4013364025387, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 265.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting / disconnecting clamps, St/tZn
Connecting / disconnecting clamps
Three-piece connection system for a round and a flat conductor
with threaded base part
Material: St/tZn
Clamping range Rd / Fl: 5-10 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
Part No.: 454000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material St/tZn
Clamping range Rd / Fl 5-10 / 30-40 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 454000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 454000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Two-piece, for two flat conductors

1 Produkt

Art.-Nr. 455000 VTK FL30 TGTZN

GTIN 4013364025394, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 253.80 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting / disconnecting clamps, MCI/tZn
Connecting / disconnecting clamps
Two-piece connection system for flat conductors
with threaded base part
Material: MCI/tZn
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VTK FL30 TGTZN
Part No.: 455000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material MCI/tZn
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 455000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 455000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben