Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcare APS with Lever

  • Fog-free on the inside
  • Extremely scratch-resistant
  • Chemical-resistant on the outside
  • Certified according to PPE regulation (EU) 2016/425

Arc-fault-tested Face Shield with mechanical Lever

1 Produkt

Art.-Nr. 785721 APS CL1 MEHA

GTIN 4013364360198, Zolltarifnr. (EU): 39269060, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V
Colour Transparent
Material Polycarbonate
Wall thickness approx. 2 mm
Arc fault protection class (box test 4 kA / 0.5 s – single-pole) APC 1
Arc energy (Warc or WLBP ) 158 kJ
Visible light transmittance (VLT) ≥ 75 %
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Artikel 785721 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785721 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Arc-fault-tested Face Shield with magnetic Lever

1 Produkt

Art.-Nr. 785722 APS CL2 MAHA

GTIN 4013364360242, Zolltarifnr. (EU): 39269060, Bruttogewicht: 294.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Nominal voltage up to (UN ) 1000 V
Colour blue
Material polycarbonate
Wall thickness approx. 2 mm
Arc fault protection class (box test 7 kA / 0.5 s – single-pole) APC 2
Arc energy (Warc or WLBP ) 318 kJ
Visible light transmittance (VLT) ≥ 74.4 %
Standard GS-ET-29, EN 166, EN 170

Artikel 785722 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785722 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben