Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Cupal Sheets

Metal strips for corrosion-resistant connection of steel or aluminium with copper.

2 Produkte

Art.-Nr. 562440 CUPAB 500X40X0.5 AL CU

GTIN 4013364019805, Zolltarifnr. (EU): 76061292, Bruttogewicht: 37.80 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sheets for corrosion-resistant connection
Cupal sheets for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper, strips
Material: Al / Cu
Dimensions: 500 x 40 x 0.5 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAB 500X40X0.5 AL CU
Part No.: 562440
or equivalent.

 

Technische Daten

Material Al / Cu
Dimensions 500 x 40 x 0.5 mm

Artikel 562440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 562460 CUPAB 500X60X0.5 AL CU

GTIN 4013364019812, Zolltarifnr. (EU): 76061292, Bruttogewicht: 57.40 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sheets for corrosion-resistant connection
Cupal sheets for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper, strips
Material: Al / Cu
Dimensions: 500 x 60 x 0.5 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAB 500X60X0.5 AL CU
Part No.: 562460
or equivalent.

 

Technische Daten

Material Al / Cu
Dimensions 500 x 60 x 0.5 mm

Artikel 562460 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562460 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben