Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Cupal Sleeves

For corrosion-resistant connection of steel or aluminium with copper.

Pushed onto cut conductors

Note: Rd 8 mm = 50 mm2

5 Produkte

Art.-Nr. 562250 CUPAH GL Q25 L29 AL CU

GTIN 4013364019737, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 2.20 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for cut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Al
Material inside: Cu
Cross-section: 25 mm2
Length: 29 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH GL Q25 L29 AL CU
Part No.: 562250
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Al
Material inside Cu
Cross-section 25 mm2
Length 29 mm
Inside diameter Ø 6.3 mm
Outside diameter Ø 8.3 mm
Material thickness 1.0 mm

Artikel 562250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 562035 CUPAH GL Q35 L32 AL CU

GTIN 4013364019744, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 2.70 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for cut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Al
Material inside: Cu
Cross-section: 35 mm2
Length: 32 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH GL Q35 L32 AL CU
Part No.: 562035
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Al
Material inside Cu
Cross-section 35 mm2
Length 32 mm
Inside diameter Ø 7.5 mm
Outside diameter Ø 9.5 mm
Material thickness 1.0 mm

Artikel 562035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 562050 CUPAH GL Q50 L40 AL CU

GTIN 4013364019751, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 5.30 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for cut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Al
Material inside: Cu
Cross-section: 50 mm2
Length: 40 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH GL Q50 L40 AL CU
Part No.: 562050
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Al
Material inside Cu
Cross-section 50 mm2
Length 40 mm
Inside diameter Ø 8.2 mm
Outside diameter Ø 10.0 mm
Material thickness 1.0 mm

Artikel 562050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 562135 CUPAH GL Q35 L32 CU AL

GTIN 4013364019768, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 2.50 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for cut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Cu
Material inside: Al
Cross-section: 35 mm2
Length: 32 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH GL Q35 L32 CU AL
Part No.: 562135
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Cu
Material inside Al
Cross-section 35 mm2
Length 32 mm
Inside diameter Ø 7.5 mm
Outside diameter Ø 9.5 mm
Material thickness 1.0 mm

Artikel 562135 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562135 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 562150 CUPAH GL Q50 L40 CU AL

GTIN 4013364019775, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 5.30 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for cut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Cu
Material inside: Al
Cross-section: 50 mm2
Length: 40 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH GL Q50 L40 CU AL
Part No.: 562150
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Cu
Material inside Al
Cross-section 50 mm2
Length 40 mm
Inside diameter Ø 8.2 mm
Outside diameter Ø 10.0 mm
Material thickness 1.0 mm

Artikel 562150 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562150 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Attached to uncut conductors

Note: Rd 8 mm = 50 mm2

2 Produkte

Art.-Nr. 562001 CUPAH UGL Q50 L60 AL CU

GTIN 4013364019782, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 4.30 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for uncut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Al
Material inside: Cu
Cross-section: 50 mm2
Length: 60 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
Part No.: 562001
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Al
Material inside Cu
Cross-section 50 mm2
Length 60 mm
Inside diameter Ø 8.5 mm
Outside diameter Ø 9.5 mm
Material thickness 0.5 mm

Artikel 562001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 562101 CUPAH UGL Q50 L60 CU AL

GTIN 4013364019799, Zolltarifnr. (EU): 74198090, Bruttogewicht: 3.80 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Cupal sleeve for uncut conductors
Cupal sleeve for corrosion-resistant connection of steel or
aluminium with copper
Material outside: Cu
Material inside: Al
Cross-section: 50 mm2
Length: 60 mm

Brand: DEHN
Type: CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
Part No.: 562101
or equivalent.

 

Technische Daten

Material outside Cu
Material inside Al
Cross-section 50 mm2
Length 60 mm
Inside diameter Ø 8.5 mm
Outside diameter Ø 9.5 mm
Material thickness 0.5 mm

Artikel 562101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 562101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben