Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

SVP Clamps for Aboveground and Underground Connections

Diagonal and parallel connecting clamps (Schräg-Verbinder-Parallel-Klemmen) for cross and parallel connections, with slotted upper part (no need to detach the screws).

Without intermediate plate

2 Produkte

Art.-Nr. 308060 SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364066281, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 139.80 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SVP clamp without intermediate plate, St/tZn
SVP clamp for aboveground and underground connections
For cross and parallel connection, with slotted top
part (no need to remove the screws)
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SVPK 8.10 8.10 FL30 STTZN
Part No.: 308060
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308069 SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A

GTIN 4013364246720, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SVP clamp without StSt intermediate plate (V4A)
SVP clamps for above-ground and underground
connections for cross and parallel connections
with slotted top section
(no need to remove the screws)
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SVPK 8.10 8.10 FL30 V4A
Part No.: 308069
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With intermediate plate (slotted)

1 Produkt

Art.-Nr. 308070 SVPK 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN

GTIN 4013364066298, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 199.50 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SVP clamp with intermediate plate, slotted, St/tZn
SVP clamp for aboveground and underground connections
For cross and parallel connection, with slotted top
part (no need to remove the screws)
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Intermediate plate: yes
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SVPK 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Part No.: 308070
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl 8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308070 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308070 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben