Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

MV Clamps for Air-Termination Rods

Multi-purpose connecting clamp for universal use as a cross clamp, T clamp and parallel clamp; two-piece.

With hexagon screw, spring washer and thread in the base part

2 Produkte

Art.-Nr. 392050 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN

GTIN 4013364096066, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 123.30 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

MV clamp for air-termination rods, St/tZn
Multipurpose connecting clamp for universal use as a
cross clamp and parallel clamp,
particularly for air-termination rods and round conductors
with hexagon screw, spring washer and threaded base part
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 / 16 mm
Material thickness: 3 / 2.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Part No.: 392050
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 392050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 392059 MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364096059, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 121.40 g, VPE: 50.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

MV clamp for air-termination rods, StSt
Multipurpose connecting clamp for universal use as a
cross clamp and parallel clamp,
particularly for air-termination rods and round conductors
with hexagon screw, spring washer and threaded base part
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 8-10 / 16 mm
Material thickness: 3 / 2.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Part No.: 392059
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt
Clamping range Rd 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 392059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With truss head screw and anti-rotation protection

2 Produkte

Art.-Nr. 392060 MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN

GTIN 4013364096141, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 132.40 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

MV clamp for air-termination rods with truss head screw, St/tZn
Multipurpose connecting clamp for universal use as a
cross clamp and parallel clamp,
particularly for air-termination rods and round conductors
with truss head screw and anti-rotation protection
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 / 16 mm
Material thickness: 3 / 2.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Part No.: 392060
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 392060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 392069 MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A

GTIN 4013364096158, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 128.40 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

MV clamp for air-termination rods with truss head screw, St/tZn
Multipurpose connecting clamp for universal use as a
cross clamp and parallel clamp,
particularly for air-termination rods and round conductors
with truss head screw and anti-rotation protection
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 8-10 / 16 mm
Material thickness: 3 / 2.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Part No.: 392069
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt
Clamping range Rd 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 392069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 392069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben