Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Rod Clamps

For connecting air-termination rods to conductors, for longitudinal connection of all conductor materials.
Cross connection (cross arrangement) only St/tZn and StSt.

2 Produkte

Art.-Nr. 380020 FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN

GTIN 4013364066373, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 88.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Rod clamp, St/tZn
Rod clamp for connecting air-termination rods to conductors.
For longitudinal connection, suitable for all conductor
materials.
For cross connection (cross arrangement), only
suitable for St/tZn and StSt.
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Part No.: 380020
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 380020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 380020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 380029 FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A

GTIN 4013364066359, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 72.10 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Rod clamp, StSt
Rod clamp for connecting air-termination rods to conductors.
For longitudinal connection, suitable for all conductor
materials.
For cross connection (cross arrangement), only
suitable for St/tZn and StSt.
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Part No.: 380029
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt
Clamping range Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 380029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 380029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben