Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Clamping Shoes

For connecting conductors to structural parts.

With hole

2 Produkte

Art.-Nr. 345008 KS 8 B11 STTZN

GTIN 4013364025073, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 28.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Clamping shoes with hole, St/tZn
Clamping shoe for connecting conductors to structural parts
Clamping range Rd: 8 mm
Material: St/tZn
Fixing hole Ø: 11 mm

Brand: DEHN
Type: KS 8 B11 STTZN
Part No.: 345008
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range Rd 8 mm
Material St/tZn
Fixing hole Ø 11 mm

Artikel 345008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 345008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 345010 KS 10 B11 STTZN

GTIN 4013364025080, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 26.00 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Clamping shoes with hole, St/tZn
Clamping shoe for connecting conductors to structural parts
Clamping range Rd: 10 mm
Material: St/tZn
Fixing hole Ø: 11 mm

Brand: DEHN
Type: KS 10 B11 STTZN
Part No.: 345010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range Rd 10 mm
Material St/tZn
Fixing hole Ø 11 mm

Artikel 345010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 345010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With screws

1 Produkt

Art.-Nr. 347205 KS 7.10 B10.5 AL

GTIN 4013364136601, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 25.90 g, VPE: 100.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Clamping shoes with screw, Al
Clamping shoe for connecting conductors to structural parts
Clamping range Rd: 7-10 mm
Material: Al
Fixing hole Ø: 10.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: KS 7.10 B10.5 AL
Part No.: 347205
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range Rd 7-10 mm
Material Al
Fixing hole Ø 10.5 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment, see test certificate.

Artikel 347205 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 347205 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben