Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Snow Guard Clamps

For connecting conductors to snow guards, longitudinal connection with two-screw clamp.

2 Produkte

Art.-Nr. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN

GTIN 4013364024861, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 171.20 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Snow guard clamp
Snow guard clamp
For connecting conductors to snow guards,
connection via two-screw clamp,
longitudinal conductor routing
Clamping range: 3-13 mm
Material of clamp: St/tZn
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
Part No.: 343000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 3-13 mm
Material of clamp St/tZn
Width 90 mm
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 343000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 343000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU

GTIN 4013364024878, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 184.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information


Snow guard clamp
For connecting conductors to snow guards,
connection via two-screw clamp,
longitudinal conductor routing
Clamping range: 3-13 mm
Material of clamp: Cu
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
Part No.: 343007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 3-13 mm
Material of clamp Cu
Width 90 mm
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 343007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 343007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben