Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Gutter Clamps with Single-screw Technique

For connecting conductors with gutters.

With clamping piece

2 Produkte

Art.-Nr. 339100 DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN

GTIN 4013364092068, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 184.80 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with single-screw technique (clamping piece), St/tZn
Gutter clamp with single-screw technique
For connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN
Part No.: 339100
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 8-10 mm
Width 40 mm
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339100 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339100 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339101 DRK KB 8.10 W16.22 EST AL

GTIN 4013364092082, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 88.80 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with single-screw technique (clamping piece), Al
Gutter clamp with single-screw technique
For connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of clamp: Al
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
Part No.: 339101
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of clamp Al
Clamping range Rd 8-10 mm
Width 40 mm
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339101 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339101 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With double clamping piece

2 Produkte

Art.-Nr. 339110 DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN

GTIN 4013364092105, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 180.80 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with one screw (double cleat), St/tZn
Gutter clamp in single-screw technique
For connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
Part No.: 339110
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 8-10 mm
Width 40 mm
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339111 DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL

GTIN 4013364092129, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 96.80 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with one screw (double cleat), Al
Gutter clamp in single-screw technique
For connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of clamp: Al
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
Part No.: 339111
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of clamp Al
Clamping range Rd 8-10 mm
Width 40 mm
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339111 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339111 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben