Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Gutter Clamps

For connecting conductors to gutters of the same or of different materials.

With clamping piece

Longitudinal or cross conductor routing.

4 Produkte

Art.-Nr. 339060 DRK KB 6.10 W16.22 STTZN

GTIN 4013364046870, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 137.40 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with clamping piece, St/tZn
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 6-10 mm
Width / material thickness: 40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK KB 6.10 W16.22 STTZN
Part No.: 339060
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp St/tZn
Clamping range Rd 6-10 mm
Material of conductor clamp St/tZn
Width / material thickness 40 mm
Material of screw St/tZn
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339061 DRK KB 6.10 W16.22 AL

GTIN 4013364127395, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 86.90 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with clamping piece, Al
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: Al
Clamping range Rd: 6-10 mm
Width / material thickness: 40 / 3 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK KB 6.10 W16.22 AL
Part No.: 339061
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp Al
Clamping range Rd 6-10 mm
Material of conductor clamp Al
Width / material thickness 40 / 3 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339061 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339061 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339067 DRK KB 6.10 W16.22 CU

GTIN 4013364046887, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 140.10 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with clamping piece, Cu
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: Cu
Clamping range Rd: 6-10 mm
Width / material thickness: 40 / 2 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK KB 6.10 W16.22 CU
Part No.: 339067
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp Cu
Clamping range Rd 6-10 mm
Material of conductor clamp Cu
Width / material thickness 40 / 2 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339067 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339067 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339069 DRK KB 6.10 W16.22 V2A

GTIN 4013364079960, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 126.00 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with clamping piece, StSt
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Width / material thickness: 40 / 2 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK KB 6.10 W16.22 V2A
Part No.: 339069
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Material of conductor clamp StSt
Width / material thickness 40 / 2 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339069 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339069 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With double clamp

Longitudinal or cross conductor routing.

4 Produkte

Art.-Nr. 339050 DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN

GTIN 4013364096257, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 142.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with double clamp, St/tZn
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 mm
Width / material thickness: 40 / 2 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN
Part No.: 339050
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp St/tZn
Clamping range Rd 8-10 mm
Material of conductor clamp St/tZn
Width / material thickness 40 / 2 mm
Material of screw St/tZn
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339051 DRK DUL 8.10 W16.22 AL

GTIN 4013364127388, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 98.70 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with double clamp, Al
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: Al
Clamping range Rd: 8-10 mm
Width / material thickness: 40 / 3 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK DUL 8.10 W16.22 AL
Part No.: 339051
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp Al
Clamping range Rd 8-10 mm
Material of conductor clamp StSt
Width / material thickness 40 / 3 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339057 DRK DUL 8.10 W16.22 CU

GTIN 4013364096332, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 154.00 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with double clamp, Cu
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: Cu
Clamping range Rd: 8-10 mm
Width / material thickness: 40 / 2 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK DUL 8.10 W16.22 CU
Part No.: 339057
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp Cu
Clamping range Rd 8-10 mm
Material of conductor clamp Cu
Width / material thickness 40 / 2 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 339059 DRK DUL 8.10 W16.22 V2A

GTIN 4013364096301, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.00 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with double clamp, StSt
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: StSt
Clamping range Rd: 8-10 mm
Width / material thickness: 40 / 2 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK DUL 8.10 W16.22 V2A
Part No.: 339059
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp StSt
Clamping range Rd 8-10 mm
Material of conductor clamp StSt
Width / material thickness 40 / 2 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bimetallic, for gutters (Cu), with clamping piece (St/tZn) and intermediate plate (Cupal)

1 Produkt

Art.-Nr. 339167 ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN

GTIN 4013364034426, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 144.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Bimetallic gutter clamp
Bimetallic gutter clamp
For connecting conductors to gutters made of
different materials
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: Cu / St/tZn
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTZN
Part No.: 339167
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp Cu / St/tZn
Clamping range Rd 6-10 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339167 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339167 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bimetallic, for gutters (Cu), with double clamp (St/tZn) and intermediate plate (Cupal)

1 Produkt

Art.-Nr. 339157 ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN

GTIN 4013364096325, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 146.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Bimetallic gutter clamps
Bimetallic gutter clamps for connecting conductors to gutters made of
different materials
Clamping range bead : 16-22 mm
Material of gutter clamp: Cu / St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN
Part No.: 339157
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 16-22 mm
Material of gutter clamp Cu / St/tZn
Clamping range Rd 8-10 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339157 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339157 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With two-screw clamp, width 40 mm

Longitudinal conductor routing.

4 Produkte

Art.-Nr. 338000 DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN

GTIN 4013364024847, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 175.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with two-screw clamp, width: 40 mm, St/tZn
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 13-25 mm
Material of gutter clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 7-10 mm
Width / material thickness: 40 / 3 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK ZS 7.10 W13.25 STTZN
Part No.: 338000
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 13-25 mm
Material of gutter clamp St/tZn
Clamping range Rd 7-10 mm
Material of conductor clamp St/tZn
Width / material thickness 40 / 3 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 338000 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338000 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 338001 DRK ZS 7.10 W13.25 AL

GTIN 4013364054172, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 72.50 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with two-screw clamp, width: 40 mm, Al
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 13-25 mm
Material of gutter clamp: Al
Clamping range Rd: 7-10 mm
Width / material thickness: 40 / 3 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK ZS 7.10 W13.25 AL
Part No.: 338001
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 13-25 mm
Material of gutter clamp Al
Clamping range Rd 7-10 mm
Material of conductor clamp Al
Width / material thickness 40 / 3 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 338001 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338001 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 338007 DRK ZS 7.10 W13.25 CU

GTIN 4013364024854, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 194.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with two-screw clamp, width: 40 mm, Cu
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 13-25 mm
Material of gutter clamp: Cu
Clamping range Rd: 7-10 mm
Width / material thickness: 40 / 3 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK ZS 7.10 W13.25 CU
Part No.: 338007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 13-25 mm
Material of gutter clamp Cu
Clamping range Rd 7-10 mm
Material of conductor clamp Cu
Width / material thickness 40 / 3 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 338007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 338009 DRK ZS 7.10 W13.25 V2A

GTIN 4013364057982, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 140.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with two-screw clamp, width: 40 mm, StSt
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 13-25 mm
Material of gutter clamp: StSt
Clamping range Rd: 7-10 mm
Width / material thickness: 40 / 2,5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK ZS 7.10 W13.25 V2A
Part No.: 338009
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 13-25 mm
Material of gutter clamp StSt
Clamping range Rd 7-10 mm
Material of conductor clamp StSt
Width / material thickness 40 / 2,5 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 338009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 338009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With two-screw clamp, width 60 mm

Longitudinal conductor routing.

1 Produkt

Art.-Nr. 339010 DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN

GTIN 4013364024823, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 199.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Gutter clamp with two-screw clamp, width: 60 mm, St/tZn
Gutter clamp for connecting conductors to gutters
Clamping range bead : 13-25 mm
Material of gutter clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 7-10 mm
Width / material thickness: 60 / 2.5 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN
Part No.: 339010
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range bead 13-25 mm
Material of gutter clamp St/tZn
Clamping range Rd 7-10 mm
Material of conductor clamp St/tZn
Width / material thickness 60 / 2.5 mm
Material of screw StSt
Standard EN 62561-1
*) See test certificate for exact classification.

Artikel 339010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 339010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben