Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Electrodes

  • Safe contact with the part of an installation to be tested
  • With M8 thread, to be screwed on the test prods of PHE4, PHE III, PHE voltage detectors as well as PHV I phase comparators

Onion-shaped Electrode

For contacting varnished busbars.

1 Produkt

Art.-Nr. 766913 EL M8 SZ PHE PHV

GTIN 4013364051836, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 42.30 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nominal voltage (UN ) From 3 kV
Material Brass/gal CuSn

Artikel 766913 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766913 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Pin-shaped Electrode

For contacting varnished busbars.

1 Produkt

Art.-Nr. 766925 EL M8 S PHE PHV

GTIN 4013364091672, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 10.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nominal voltage (UN ) From 3 kV
Material StSt

Artikel 766925 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766925 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

V-shaped Electrode

For contacting round conductors.

1 Produkt

Art.-Nr. 766927 EL M8 V PHE PHV

GTIN 4013364097452, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 11.77 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nominal voltage (UN ) From 3 kV
Material Cu/gal Sn

Artikel 766927 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766927 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Hook-shaped Electrode

For contacting overhead line conductors.

1 Produkt

Art.-Nr. 766923 EL M8 H PHE

GTIN 4013364074590, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 70.50 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Application For overhead lines only
Material St/gal Zn

Artikel 766923 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766923 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Fork-shaped Electrode

For contacting overhead line conductors.

1 Produkt

Art.-Nr. 766924 EL M8 G PHE

GTIN 4013364094840, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 70.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Application For overhead lines only
Material StSt

Artikel 766924 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766924 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Eaton Holec Magnefix Electrode

For Eaton Holec Magnefix switchgear installations of type MA, MD4, MF, MG, MY.

1 Produkt

Art.-Nr. 766915 EL M8 MAG PHE PHV

GTIN 4013364088207, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 220.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Nominal voltage (UN ) 3 ... 15 kV
Material Brass/gal CuSn, PVC

Artikel 766915 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766915 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben