Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNshield ZP

  • Type 1 + type 2 + type 3 combined arrester according to IEC 61643-11
  • Easy, fast and completely toolless installation thanks to click + power connection method for busbar contact and partially push-in earthing terminal
  • Powerful and gentle RAC spark gap technology
  • Perfect solution for meeting the requirements of IEC 60634-4-44 clause 443/IEC 60364-5-53 clause 534
  • Space-saving design thanks to partially small width of only 38 mm for compact use with supply adapter or integrated circuit breaker
  • SG variant or LSG with integrated overcurrent-protected 230 V power supply (L and N) for the compartment for additional applications (RfZ) and the termination point meter mounting board (APZ) according to VDE-AR-N 4100
  • Protection of the entire electrical system as close as possible to the origin
  • Monitoring of all protective paths and mechanical fault indication by green / red indicator flag in the inspection window
  • No tripping of 32 A gG fuses up to a short-circuit current of 25 kArms
  • Lightning current discharge capacity in conformity with IEC 60364-5-53 clause 534

DEHNshield ZP 2 TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in main power supply systems (3+1 configuration) of residential buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909531 DSH ZP 2 TT 255

GTIN 4013364424807, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 610.48 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 50 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 TT 255
Part No.: 909531
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909531 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909531 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 SG TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of residential buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV) including overcurrent-protected 230 V power supply for the compartment for additional applications / termination point meter mounting board according to VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909631 DSH ZP 2 SG TT 255

GTIN 4013364424739, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 652.09 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 SG TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Integrated replaceable quick-acting fuse 6.3 A
with a breaking capacity of 25 kA
including spare fuse in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 50 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 SG TT 255
Part No.: 909631
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909631 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909631 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

4DEHNshield ZP B2 TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of residential buildings without external lightning protection (also with overhead line supply).

1 Produkt

Art.-Nr. 909331 DSH ZP B2 TT 255

GTIN 4013364422728, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 598.27 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 TT 255
Part No.: 909331
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909331 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909331 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 SG TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of residential buildings without external lightning protection (also with overhead line supply) including overcurrent-protected 230 V power supply for the compartment for additional applications / termination point meter mounting board according to VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909396 DSH ZP B2 SG TT 255

GTIN 4013364409859, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 646.13 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 SG TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Integrated replaceable quick-acting fuse 6.3 A
with a breaking capacity of 25 kA
including spare fuse in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 SG TT 255
Part No.: 909396
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909396 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909396 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 TNS 255

Combined arrester for TN-S systems for use in the main power supply system (4+0 configuration) of residential buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909540 DSH ZP 2 TNS 255

GTIN 4013364424784, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 577.05 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 TNS 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 50 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 TNS 255
Part No.: 909540
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12.5 kA
Voltage protection level [L-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909540 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909540 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 SG TNS 255

Combined arrester for TN-S systems for use in the main power supply system (4+0 configuration) of residential buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV) including overcurrent-protected 230 V power supply for the compartment for additional applications / termination point meter mounting board according to VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909640 DSH ZP 2 SG TNS 255

GTIN 4013364424715, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 617.65 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 SG TNS 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Integrated replaceable quick-acting fuse 6.3 A
with a breaking capacity of 25 kA
including spare fuse in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 SG TNS 255
Part No.: 909640
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 12.5 kA
Voltage protection level [L-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909640 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909640 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 TNS 255

Combined arrester for TN-S systems for use in the main power supply system (4+0 configuration) of residential buildings without external lightning protection (also with overhead line supply).

1 Produkt

Art.-Nr. 909340 DSH ZP B2 TNS 255

GTIN 4013364424876, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 579.68 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 TNS 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 TNS 255
Part No.: 909340
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7.5 kA
Voltage protection level [L-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909340 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909340 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 SG TNS 255

Combined arrester for TN-S systems for use in the main power supply system (4+0 configuration) of residential buildings without external lightning protection (also with overhead line suppy) including overcurrent-protected 230 V power supply for the compartment for additional applications / termination point meter mounting board according to VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909440 DSH ZP B2 SG TNS 255

GTIN 4013364409866, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 621.62 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DSH ZP B2 SG TNS 255 combined arrester
four-pole combined arrester for 230/400 V
TN-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Integrated replaceable quick-acting fuse 6.3 A
with a breaking capacity of 25 kA
including spare fuse
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 SG TNS 255
Part No.: 909440
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L, N-PE] (Iimp ) 7.5 kA
Voltage protection level [L-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909440 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909440 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 TNC 255

Combined arrester for TN-C systems for use in the main power supply system (3+0 configuration) of residential buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909530 DSH ZP 2 TNC 255

GTIN 4013364424753, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 520.31 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 SG TNC 255 combined arrester
Three-pole combined arrester for 230/400 V
TN-C systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 37.5 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 TNC 255
Part No.: 909530
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12.5 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909530 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909530 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 SG TNC 255

Combined arrester for TN-C systems for use in the main power supply system (3+0 configuration) of residential buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV) including overcurrent-protected 230 V power supply for the compartment for additional applications / termination point meter mounting board according to VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909630 DSH ZP 2 SG TNC 255

GTIN 4013364424692, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 562.36 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 SG TNC 255 combined arrester
Three-pole combined arrester for 230/400 V
TN-C systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Integrated replaceable quick-acting fuse 6.3 A
with a breaking capacity of 25 kA
including spare fuse in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 37.5 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 SG TNC 255
Part No.: 909630
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 37.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 12.5 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909630 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909630 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 TNC 255

Combined arrester for TN-C systems for use in the main power supply system (3+0 configuration) of residential buildings without external lightning protection (also with overhead line suppy).

1 Produkt

Art.-Nr. 909330 DSH ZP B2 TNC 255

GTIN 4013364424852, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 522.37 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 TNC 255 combined arrester
Three-pole combined arrester for 230/400 V
TN-C systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 22.5 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 TNC 255
Part No.: 909330
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7.5 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 SG TNC 255

Combined arrester for TN-C systems for use in the main power supply system (3+0 configuration) of residential buildings without external lightning protection (also with overhead line suppy) including overcurrent-protected 230 V power supply for the compartment for additional applications / termination point meter mounting board according to VDE-AR-N 4100.

1 Produkt

Art.-Nr. 909430 DSH ZP B2 SG TNC 255

GTIN 4013364409842, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 564.86 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 SG TNC 255 combined arrester
Three-pole combined arrester for 230/400 V
TN-C systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Integrated replaceable quick-acting fuse 6.3 A
with a breaking capacity of 25 kA
including spare fuse in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 22.5 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices
Space-saving width of 38 mm for compact
use with supply adapter
Snap-on cover clip for flexible size adjustment
(max. 3 DIN modules) according to DIN VDE 0603-1.

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 SG TNC 255
Part No.: 909430
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3-PEN] (Itotal ) 22.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-PEN] (Iimp ) 7.5 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909430 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909430 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 LSG TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909831 DSH ZP 2 LSG TT 255

GTIN 4013364449732, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 765.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 LSG TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN(C)-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
incl. 2 x 230 V power supply (N and L)
for the intelligent measuring system
Subsequent integration of a single-pole B6 circuit breaker
for supplying the intelligent measuring system
according to VDE-AR-N 4100 possible
Two sockets for the 230 V power supply (N and L)
for the compartment for additional applications /
termination point meter mounting board integrated
in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
With click + power connection method:
can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 50 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 LSG TT 255
Part No.: 909831
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909831 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909831 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 LSG TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of buildings without external lightning protection (also with overhead line supply).

1 Produkt

Art.-Nr. 909731 DSH ZP B2 LSG TT 255

GTIN 4013364449725, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 765.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 LSG TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN(C)-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Subsequent integration of a single-pole B6 circuit breaker
for supplying the intelligent measuring system
according to VDE-AR-N 4100 possible
Two sockets for the 230 V power supply (N and L)
for the compartment for additional applications /
termination point meter mounting board integrated
in the device
Powerful and gentle RAC spark gap technology
Can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 LSG TT 255
Part No.: 909731
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909731 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909731 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP 2 LSG A TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of buildings with external lightning protection (class of LPS III/IV).

1 Produkt

Art.-Nr. 909231 DSH ZP 2 LSG A TT 255

GTIN 4013364449756, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 873.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP 2 LSG A TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN(C)-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Including 2 x 230 V power supply (N and L)
for supplying the intelligent measuring system
according to VDE-AR-N 4100
Including a single-pole B6 circuit breaker for
power supply
With sealable protective cover for easy wiring
Powerful and gentle RAC spark gap technology
Can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 50 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices

Brand: DEHN
Type: DSH ZP 2 LSG A TT 255
Part No.: 909231
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 50 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 12.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 50 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909231 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909231 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

DEHNshield ZP B2 LSG A TT 255

Combined arrester for TT and TN-S systems for use in the main power supply system (3+1 configuration) of buildings without external lightning protection (also with overhead line supply).

1 Produkt

Art.-Nr. 909131 DSH ZP B2 LSG A TT 255

GTIN 4013364449749, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 873.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

DEHNshield DSH ZP B2 LSG A TT 255 combined arrester
Four-pole combined arrester for 230/400 V
TT and TN(C)-S systems
For use upstream of the meter according to VDE-AR-N 4100
Type 1 + type 2 + type 3 arrester according to EN 61643-11
Including 2 x 230 V power supply (N and L)
for supplying the intelligent measuring system
according to VDE-AR-N 4100
Including a single-pole B6 circuit breaker for
power supply
With sealable protective cover and 2 sockets and#
plugs each for easy wiring
Powerful and gentle RAC spark gap technology
Can be directly mounted on 40 mm busbar systems
completely without tools
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 1.5 kV
Total lightning impulse current (10/350): 30 kA
Follow current extinguishing capabilty: 25 kArms
Energy coordination according to IEC 62305-4 with
arresters of the Red/Line family and
terminal devices

Brand: DEHN
Type: DSH ZP B2 LSG A TT 255
Part No.: 909131
or equivalent.

Zertifikate

 

Rapid Arc Control

Durch die RAC-Funkenstreckentechnologie reagieren Kombi-Ableiter umgehend und schützen, aufgrund deutlich reduzierter Restenergie, zuverlässig empfindliche Endgeräte. Vorteile sind ein niedriger Schutzpegel Up und minimalste Restenergie. Überspannungen werden nach der extrem schnellen Zündung der Funkenstrecke für die Dauer des beim Ableiten auftretenden Stoßstroms sicher auf Werte unterhalb des Schutzegels Up = 1,5 kV begrenzt. Diese geringe Belastung durch die Restspannung ist sowohl bei kurzen Stoßstromimpulsen als auch bei vergleichsweise länger andauernden Blitzstrombelastungen sichergestellt – Endgeräte und Systeme werden maximal geschont. Die schnelle und zuverlässige Unterbrechung des Netzfolgestroms stellt selbst bei kleinsten Sicherungen im Hausanschlusskasten zudem sicher, dass diese nicht auslöst. Überspannungen werden somit sicher abgeleitet ohne ein Fehlauslösen an Überstromschutzorganen zu provozieren und die Versorgungssicherheit zu gefährden.

Technische Daten

SPD according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 + type 2 + type 3 / class I + class II + class III
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal ) 30 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [L-N] (Iimp ) 7.5 kA
Lightning impulse current (10/350 µs) [N-PE] (Iimp ) 30 kA
Voltage protection level [L-N] (UP ) ≤ 1.5 kV
Voltage protection level [N-PE] (UP ) ≤ 1.5 kV
Open-circuit voltage of the combination wave generator (UOC ) 20 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG
Approvals VDE

Artikel 909131 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 909131 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben