Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Saddle Clamps with Enlarged Contact Surface

For connecting conductors with seams; enlarged contact surface.

Angled design

Longitudinal or cross conductor routing.

4 Produkte

Art.-Nr. 365050 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN

GTIN 4013364091825, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 157.30 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (angled), St/tZn
Seam clamps with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-8 mm
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W STTZN
Part No.: 365050
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-8 mm
Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365051 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL

GTIN 4013364091832, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 77.30 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (angled), Al
Seam clamps with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-8 mm
Material of clamp: Al
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W AL
Part No.: 365051
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-8 mm
Material of clamp Al
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365051 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365051 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365057 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU

GTIN 4013364091849, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 167.30 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (angled), Cu
Seam clamps with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-8 mm
Material of clamp: Cu
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W CU
Part No.: 365057
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-8 mm
Material of clamp Cu
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365059 FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A

GTIN 4013364091856, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 136.30 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (angled), StSt
Seam clamp with enlarged contact surface for fixing additional air-termination systems or air-termination rods on metal roofs (e.g. Part No. 123 021).
When using two of the tested roof conductor holders
(clamps) for the corresponding roof profile, a
lightning current carrying capability of
100 kA (10/350) is ensured.
Clamping range of seam: 0.7-8 mm
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK KB 6.10 KBF0.7 8 W V2A
Part No.: 365059
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-8 mm
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365059 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365059 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Straight design

Longitudinal or cross conductor routing.

4 Produkte

Art.-Nr. 365220 FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN

GTIN 4013364096103, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 173.50 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (straight), St/tZn
Seam clamp with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-10 mm
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK MV 8.10 KBF0.7 10 STTZN
Part No.: 365220
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-10 mm
Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 8-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365221 FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL

GTIN 4013364092396, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 93.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (straight), Al
Seam clamp with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-10 mm
Material of clamp: Al
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK MV 8.10 KBF0.7 10 AL
Part No.: 365221
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-10 mm
Material of clamp Al
Clamping range Rd 8-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365221 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365221 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365227 FK MV 8.10 KBF0.7 10 CU

GTIN 4013364096127, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 199.80 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (straight), Cu
Seam clamp with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-10 mm
Material of clamp: Cu
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK MV 8.10 KBF0.7 10 CU
Part No.: 365227
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-10 mm
Material of clamp Cu
Clamping range Rd 8-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365227 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365227 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 365229 FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A

GTIN 4013364096110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 163.20 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Seam clamps with enlarged contact surface (straight), StSt
Seam clamp with enlarged contact surface
Unit with a contact surface of 10 cm2
Clamping range of seam: 0.7-10 mm
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 8-10 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: FK MV 8.10 KBF0.7 10 V2A
Part No.: 365229
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range of seam 0.7-10 mm
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 8-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 365229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 365229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben