Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connection Clamps with Thrust Piece

For connection to steel constructions and steel sheets with a single-screw technique.

Small design

Lengthwise or crosswise connection.

2 Produkte

Art.-Nr. 372018 AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN

GTIN 4013364104624, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 161.90 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connection clamp with thrust piece, small, St/tZn
Conneciton clamp with thrust piece for connection to steel constructions and steel plates
Clamping range: 5-18 mm
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 6-10 mm
Connection direction: lengthwise / crosswise
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 6.10 DS KBF5 18 STTZN
Part No.: 372018
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 5-18 mm
Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 372018 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372018 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 372019 AK 6.10 DS KBF5 18 V2A

GTIN 4013364104631, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 158.10 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connection clamp with thrust piece, small, StSt
Conneciton clamp with thrust piece for connection to steel constructions and steel plates
Clamping range: 5-18 mm
Material of clamp: StSt
Clamping range Rd: 6-10 mm
Connection direction: lengthwise / crosswise
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 6.10 DS KBF5 18 V2A
Part No.: 372019
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 5-18 mm
Material of clamp StSt
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 372019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Large design

Lengthwise or crosswise connection.

1 Produkt

Art.-Nr. 372035 AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN

GTIN 4013364104648, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 181.10 g, VPE: 25.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Connection clamp with thrust piece, large, St/tZn
Connection clamp with thrust piece for connection to steel constructions and steel sheets
Clamping range: 18-35 mm
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd: 6-10 mm
Connection direction: lengthwise / crosswise
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 6.10 DS KBF18 35 STTZN
Part No.: 372035
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 18-35 mm
Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd 6-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 372035 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 372035 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben