Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connection Clamps

Clamps for connection to steel constructions and steel sheets.

Lengthwise or crosswise connection

2 Produkte

Art.-Nr. 371009 AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN

GTIN 4013364024656, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 210.00 g, VPE: 20.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamp, lengthwise or crosswise, MCI/tZn
Terminal clamp for connection to steel constructions and steel sheets
Clamping range: 0.4-12 mm
Material of clamp: MCI/tZn
Screw: M10 x 45 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
Part No.: 371009
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 0.4-12 mm
Material of clamp MCI/tZn
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 371009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 371009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 371007 AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG

GTIN 4013364024663, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 235.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamp, lengthwise or crosswise, RCB
Terminal clamp for connection to steel constructions and steel sheets
Clamping range: 0.4-12 mm
Material of clamp: high copper alloy
Screw: M10 x 45 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 7.10 FRM10X45 KBF0.4 12 RG
Part No.: 371007
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 0.4-12 mm
Material of clamp high copper alloy
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 371007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 371007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Lengthwise connection

1 Produkt

Art.-Nr. 371008 AK 4.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN

GTIN 4013364024670, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 150.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamp, lengthwise, MCI/tZn
Terminal clamp for connection to steel constructions and steel sheets
Clamping range: 0.4-12 mm
Material of clamp: MCI/tZn
Screw: M10 x 45 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 4.10 FRM10X45 KBF0.4 12 TGTZN
Part No.: 371008
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 0.4-12 mm
Material of clamp MCI/tZn
Clamping range Rd 4-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 371008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 371008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Lengthwise or crosswise connection with KS screw

1 Produkt

Art.-Nr. 370014 AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN

GTIN 4013364096387, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamp with KS screw, lengthwise or crosswise, MCI/tZn
Terminal clamp for connection to steel constructions and steel sheets
Clamping range: 1-12 mm
Material of clamp: MCI/tZn
Screw: M6 x 25 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 7.10 KSV KBF1 12 TGTZN
Part No.: 370014
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 1-12 mm
Material of clamp MCI/tZn
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 370014 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 370014 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Longitudinal or cross connection with KS screw, large

1 Produkt

Art.-Nr. 370018 AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN

GTIN 4013364024724, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 294.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting clamp with KS screw, lengthwise or crosswise, MCI/tZn
Terminal clamp for connection to steel constructions and steel sheets
Clamping range: 8-18 mm
Material of clamp: MCI/tZn
Screw: M8 x 20 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: AK 7.10 KSV KBF8 18 TGTZN
Part No.: 370018
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Clamping range 8-18 mm
Material of clamp MCI/tZn
Clamping range Rd 7-10 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 370018 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 370018 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben