Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

SV Clamps for Aboveground and Underground Connections

SV (angled connector) clamps for cross, parallel and T connections, with anti-rotation protection of the screws.

For flat and round conductors

4 Produkte

Art.-Nr. 308220 SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364084216, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 254.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat and round conductors, HDG steel
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 7.3 kA

Brand: DEHN
Type: SVK 7.10 7.10 FL30 STTZN
Part No.: 308220
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Screw e M10 x 30 mm
Dimensions (l1 x d1) 94 x 4 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 7.3 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308229 SVK 7.10 7.10 FL30 V4A

GTIN 4013364083745, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 194.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat and round conductors, StSt (V4A)
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 3.2 kA

Brand: DEHN
Type: SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
Part No.: 308229
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Screw e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions (l1 x d1) 94 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 3.2 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308320 SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN

GTIN 4013364028531, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 270.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat and round conductors, HDG steel
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Clamping range Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 14.0 kA

Brand: DEHN
Type: SVK 7.10 7.10 FL40 STTZN
Part No.: 308320
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Clamping range Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Screw e M10 x 30 mm
Dimensions (l1 x d1) 108 x 4 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 14.0 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308320 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308320 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308329 SVK 7.10 7.10 FL40 V4A

GTIN 4013364081338, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 224.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat and round conductors, StSt (V4A)
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Clamping range Fl / Fl: 30-40 / 30-40 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 14.0 kA

Brand: DEHN
Type: SVK 7.10 7.10 FL40 V4A
Part No.: 308329
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30-40 mm
Clamping range Fl / Fl 30-40 / 30-40 mm
Screw e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions (l1 x d1) 108 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 14.0 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308329 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308329 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For one flat and round conductor or two flat conductors

1 Produkt

Art.-Nr. 308249 SVK 7.10 FL30 V4A

GTIN 4013364129313, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 204.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for one flat and one round conductor, StSt (V4A)
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl: 7-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SVK 7.10 FL30 V4A
Part No.: 308249
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl 7-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Screw e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions (l1 x d1) 94 x 3 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308249 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308249 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For flat conductors

2 Produkte

Art.-Nr. 308230 SVK FL30 STTZN

GTIN 4013364090859, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 245.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat conductors, HDG steel
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 8.2 kA

Brand: DEHN
Type: SVK FL30 STTZN
Part No.: 308230
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Screw e M10 x 30 mm
Dimensions (l1 x d1) 94 x 4 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 8.2 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 308239 SVK FL30 V4A

GTIN 4013364090866, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 201.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat conductors, StSt (V4A)
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: StSt (V4A)
Clamping range Fl / Fl: 30 / 30 mm
Material No.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 3.9 kA

Brand: DEHN
Type: SVK FL30 V4A
Part No.: 308239
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp StSt (V4A)
Clamping range Fl / Fl 30 / 30 mm
Screw e M10 x 30 mm
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Dimensions (l1 x d1) 94 x 3 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 3.9 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For flat conductors, round conductors and earth entry rods

1 Produkt

Art.-Nr. 308330 SVK 7.10 16 FL40 STTZN

GTIN 4013364096660, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 270.00 g, VPE: 25.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for flat conductors, round conductors and earth entry rods, HDG steel
SV clamps for aboveground
and underground connections
for cross, parallel and T connections
of flat and round
conductors with earth entry rods
with anti-rotation protection of the screws
Material of clamp: St/tZn
Clamping range Rd / Rd: 7-10 / 16 mm
Clamping range Rd / Fl: 16 / 30-40 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: SVK 7.10 16 FL40 STTZN
Part No.: 308330
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/tZn
Clamping range Rd / Rd 7-10 / 16 mm
Clamping range Rd / Fl 16 / 30-40 mm
Screw e M10 x 30 mm
Dimensions (l1 x d1) 108 x 4 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben