Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Earthing Spike

  • To be driven into the soil
  • Two half-shells for earthing or extension cables
  • Hot-dip galvanised version

Earthing Spike

1 Produkt

Art.-Nr. 799006 ESP HVS 1500

GTIN 4013364157347, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 4.00 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (lG ) 1500 mm
Bolt M12 x 25 mm

Artikel 799006 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 799006 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben