Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNsolid

  • Coordinated spark-gap-based lightning current arrester
  • Extremely high lightning current discharge capacity up to 200 kA (10/350 µs)
  • Low voltage protection level UP ≤ 2.5 kV
  • Extremely robust design for installation on busbars or mounting plates

DEHNsolid 1 255

Coordinated single-pole lightning current arrester for use in 230 / 400 V systems; for installation on busbars or mounting plates.

1 Produkt

Art.-Nr. 900230 DSO 1 255

GTIN 4013364153783, Zolltarifnr. (EU): 85363090, Bruttogewicht: 1.67 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Coordinated DEHNsolid 1 255 lightning current arrester
Coordinated single-pole lightning current arrester for
maximum requirements on the lightning current discharge capacity
Type 1 SPD classification as per EN 61643-11
Non-exhausting and robust design for installation
on busbars or mounting plates
Max. continuous operating voltage: 255 V a.c.
Voltage protection level: <= 2.5 kV
Lightning impulse current (10/350): 200 kA
Follow current extinguishing capability: 3 kArms
Dimensions: 200 x 186 x 52 mm

Brand: DEHN
Type: DSO 1 255
Part No.: 900230
or equivalent.

Zertifikate

 

Wellenbrecher-Funktion

Während des Ableitvorgangs fließt bei funkenstreckenbasierten Typ 1-Ableitern der gesamte Strom über den Typ-1 Ableiter. Wie bei einem Wellenbrecher wird die ankommende Energie stark heruntergebrochen, was die nachgeschalteten SPDs deutlich entlastet. Alle Typ 1-Ableiter der Red/Line-Produktfamilie weisen die Wellenbrecherfunktion WBF auf.

Technische Daten

Classification according to EN 61643-11 / IEC 61643-11 type 1 / class I
Max. continuous operating voltage (a.c.) (UC ) 255 V (50 / 60 Hz)
Lightning impulse current (10/350 µs) (Iimp ) 200 kA
Voltage protection level (UP ) ≤ 2.5 kV
Max. mains-side overcurrent protection 160 A gG

Artikel 900230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben