Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Barrier and Accessories

Barrier and accessories for providing protection for installation parts.

Barrier

Robust design, suitable for indoor and outdoor installations.

1 Produkt

Art.-Nr. 700099 AB 32 46 RW K L...

GTIN 4013364157415, Zolltarifnr. (EU): 39169010, Bruttogewicht: 1.28 g/mm, VPE: 500.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Material Glass-fibre reinforced polyester
Dimensions (W x H) 32 x 46 mm
Length Any up to 6000 mm *)
Material thickness 6 mm
Colour Red / white ○
*) Length to be specified when ordering!
Note: Can only be supplied in 500 mm increments.

Artikel 700099 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700099 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Barrier Holder

1 pack = 2 pieces.

1 Produkt

Art.-Nr. 700098 H AB 32 46 K

GTIN 4013364157422, Zolltarifnr. (EU): 39169090, Bruttogewicht: 180.00 g/PAK, VPE: 1.00 PAK


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Material Plastic
Material thickness 6 mm
Colour Red

Artikel 700098 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 700098 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben