Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connectors

For use to connect round conductors in T and longitudinal arrangements.

EST connector

One-screw T connector.

1 Produkt

Art.-Nr. 310008 ESTV 8 RG

GTIN 4013364024328, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 125.70 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

EST connector, ZDC
Connector for connecting conductors in T arrangements
Material of clamp: ZDC
Clamping range Rd: 8 mm
Screw: M10 x 35 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ESTV 8 RG
Part No.: 310008
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp ZDC
Clamping range Rd 8 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 310008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 310008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

ES connectors

One-screw connectors for longitudinal arrangements.

2 Produkte

Art.-Nr. 309008 ESV 8 ZG

GTIN 4013364024229, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 142.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

ES connector, ZDC
Connector for connecting round conductors
ES connector for longitudinal arrangements
Material of clamp: ZDC
Clamping range Rd: 8 mm
Screw: M10 x 35 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ESV 8 ZG
Part No.: 309008
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp ZDC
Clamping range Rd 8 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 309008 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 309008 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 309087 ESV 8 RG

GTIN 4013364024243, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 100.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

ES connector, RCB
Connector for connecting round conductors
ES connector for longitudinal arrangements
Material of clamp: high copper alloy
Clamping range Rd: 8 mm
Screw: M10 x 35 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: ESV 8 RG
Part No.: 309087
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp high copper alloy
Clamping range Rd 8 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact classification, see test certificate.

Artikel 309087 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 309087 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben