Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Fittings for Copperbond Earth Rods

A MODEL

16 mm diameter coupling round version

1 Produkt

Art.-Nr. 610058 DCP16--ER COUPLER 5/8" 70 R BR

GTIN 4013364249110, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 127.50 g, VPE: 20.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Material Ms
Diameter 5/8”UNC, approx. 16 mm mm

Artikel 610058 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610058 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

B MODEL

16 mm hexagonal coupling for earth rods

1 Produkt

Art.-Nr. 610158 DCP16H--ER COUPLER 5/8" 60 H BR

GTIN 4013364248984, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 86.00 g, VPE: 20.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Material Ms
Diameter 5/8”UNC, approx. 16 mm, 16 hexagon mm

Artikel 610158 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 610158 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben