Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Cable shears for HVI Conductors

Cable shears for easily cutting the HVI light Conductor, HVI Conductor (outer diameter 20 / 23 mm), HVI power Conductor (outer diameter 27 mm) and CUI Conductor to length.
The special design of the cable shears also allows precise cutting of stranded conductors, making it easier to attach connection elements.

HVI cutter

1 Produkt

Art.-Nr. 597032 HVI CUTTER 32

GTIN 4013364155008, Zolltarifnr. (EU): 82033000, Bruttogewicht: 1.49 kg, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information


Diameter Ø conductor: up to 32 mm

Brand: DEHN
Type: HVI CUTTER 32
Part No.: 597032
or equivalent.

 

Technische Daten

Diameter Ø conductor up to 32 mm
Material of blades tool steel (CR-Moly (SCM440))
Material of handles carbon steel (SS400)
Length 600 mm

Artikel 597032 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597032 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben