Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Flat Strip Holders with Clamping Plate and Flange

Complete unit with flange for installing flat strips.

With female thread

1 Produkt

Art.-Nr. 275030 FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095847, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 89.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Flat strip holder with clamping plate, flange and female thread, St/tZn
Flat strip holder with clamping plate and flange
Complete unit with flange for installing flat strips

Conductor support Fl: 30 x 3.5 mm
Thread of conductor holder: M8
Material of clamping plate: St/tZn
Material of base part: ZDC

Brand: DEHN
Type: FBH ZS 30 IGM8 STTZN ZG
Part No.: 275030
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Conductor support Fl 30 x 3.5 mm
Thread of conductor holder M8
Height of conductor holder 20 mm
Material of clamping plate St/tZn
Material of base part ZDC
Standard EN 62561-4

Artikel 275030 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275030 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With female thread, pre-assembled with screw and plug

1 Produkt

Art.-Nr. 275230 FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG

GTIN 4013364095854, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 95.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Flat strip holder with clamping plate, flange and female thread, St/tZn
Flat strip holder with clamping plate and flange
Complete unit with flange for installing flat strips
Premounted with screw and plug
Conductor support Fl: 30 x 3.5 mm
Thread of conductor holder: M8
Material of clamping plate: St/tZn
Material of base part: ZDC
Screw: 5 x 50 mm

Brand: DEHN
Type: FBH ZS 30 IGM8 KD8X40STTZN ZG
Part No.: 275230
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Conductor support Fl 30 x 3.5 mm
Thread of conductor holder M8
Height of conductor holder 20 mm
Material of clamping plate St/tZn
Material of base part ZDC
Screw ak 5 x 50 mm
Plastic plug Ø8 x 40 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 275230 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275230 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben