Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Rod Holders for External Thermal Insulation Composite Systems

Two-screw conductor clamp with M6 screws, with flange (ZDC) and plastic plug Ø10 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 273731 SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG

GTIN 4013364096691, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 149.12 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Rod holder for external thermal insulation composite systems
Rod holder for external thermal insulation composite systems
Two-screw conductor clamp with M6 screws for round conductors 16 mm
Fixed conductor routing
Thickness of insulating material : approx. 110 mm
Material of saddle clamp: St/tZn
Material of base part: ZDC
Screw / plug: (TX40) 7 x 180 mm

Brand: DEHN
Type: SH ZS 16 AB D10X180 STTZN ZG
Part No.: 273731
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Thickness of insulating material approx. 110 mm
Drilling depth approx. 190 mm
Material of saddle clamp St/tZn
Material of base part ZDC
Height of conductor holder 20 mm
Conductor support Rd 16 mm
Screw / plug bl (TX40) 7 x 180 mm

Artikel 273731 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 273731 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben