Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Conductor Holders for Service Entry Masts

For fixing round conductors to service entry masts, insulated with clamp bush.

2 Produkte

Art.-Nr. 425076 LH KD 8.10 D76 STTZN

GTIN 4013364022683, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 212.86 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for service entry masts, St/tZn
Conductor holder for service entry masts
For fixing round conductors to the service entry mast,
insulated with clamp bush, fixed conductor leading
Clamping range Ø pipe: 76 mm
Material: St/tZn
Conductor support Rd: 8-10 mm

Brand: DEHN
Type: LH KD 8.10 D76 STTZN
Part No.: 425076
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamping range Ø pipe 76 mm
Material St/tZn
Conductor support Rd 8-10 mm
Conductor routing fixed

Artikel 425076 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 425076 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 425089 LH KD 8.10 D89 STTZN

GTIN 4013364022706, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 238.95 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder for service entry masts, St/tZn
Conductor holder for service entry masts
For fixing round conductors to the service entry mast,
insulated with clamp bush, fixed conductor leading
Clamping range Ø pipe: 89 mm
Material: St/tZn
Conductor support Rd: 8-10 mm

Brand: DEHN
Type: LH KD 8.10 D89 STTZN
Part No.: 425089
or equivalent.

 

Technische Daten

Clamping range Ø pipe 89 mm
Material St/tZn
Conductor support Rd 8-10 mm
Conductor routing fixed

Artikel 425089 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 425089 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben