Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Test Prods

Test prod with integrated test electrode allows safe contact with the part of an installation to be tested

For PHE III up to 30 kV / Category "S"

5 Produkte

Art.-Nr. 767760 S60 PS PHE 285

GTIN 4013364072947, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 177.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 320 mm
Insertion depth (IO ) 285 mm

Artikel 767760 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767760 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767761 S61 PS PHE 435

GTIN 4013364072954, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 282.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 470 mm
Insertion depth (IO ) 435 mm

Artikel 767761 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767761 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767762 S62 PS PHE 620

GTIN 4013364072961, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 352.90 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 655 mm
Insertion depth (IO ) 620 mm

Artikel 767762 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767762 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767763 S63 PS PHE 780

GTIN 4013364072978, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 528.80 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 815 mm
Insertion depth (IO ) 780 mm

Artikel 767763 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767763 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 767764 S64 PS PHE 880

GTIN 4013364072114, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 506.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 915 mm
Insertion depth (IO ) 880 mm

Artikel 767764 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767764 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For PHE III above 30 kV / Category "S"

1 Produkt

Art.-Nr. 767771 S66 PS PHE 880

GTIN 4013364115118, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 915 mm
Insertion depth (IO ) 880 mm

Artikel 767771 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767771 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For PHE III above 30 kV / Category "S", CODED

1 Produkt

Art.-Nr. 769701 S66PS PHE880 C SN7771

GTIN 4013364242470, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 770.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 915 mm
Insertion depth (IO ) 880 mm
Type Coded

Artikel 769701 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 769701 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For PHE III up to 30 kV / Category "L"

1 Produkt

Art.-Nr. 767766 L71 PS PHE 185

GTIN 4013364091696, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 129.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 220 mm
Insertion depth (IO ) 185 mm

Artikel 767766 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767766 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For PHE III above 30 kV / Category "L"

1 Produkt

Art.-Nr. 767772 L72 PS PHE 405

GTIN 4013364115101, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 280.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 415 mm
Insertion depth (IO ) 380 mm

Artikel 767772 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767772 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For Siemens 8CK Switchgear Installations

Category "S" for voltage detector PHE III Part No. 767 721, 767 951, 767 722, 767 740 and 767 940.

1 Produkt

Art.-Nr. 767768 S63 PS PHE 8CK

GTIN 4013364113190, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 445.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 880 mm
Insertion depth (IO ) 845 mm

Artikel 767768 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767768 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

For PHE 15 kV / 16.7 Hz

Test prod suitable for indicator with test prod Part No. 766 677.

1 Produkt

Art.-Nr. 766619 PS PHE 15 16.7

GTIN 4013364120488, Zolltarifnr. (EU): 90309000, Bruttogewicht: 600.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (IG ) 1060 mm

Artikel 766619 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766619 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben