Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Conductor Holders with Saddle Clamp and Flange

Complete unit with flange for installing conductors, fixed conductor routing.

With M8 female thread

1 Produkt

Art.-Nr. 275110 LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095793, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 66.60 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder with saddle clamp and flange (M8 female thread)
Conductor holder with saddle clamp and flange
Complete unit with flange for installing conductors, fixed conductor routing
Conductor support Rd: 7-10 mm
Material of clamp: St/tZn
Material of base part: ZDC

Brand: DEHN
Type: LH ZS 7.10 IGM8 STTZN ZG
Part No.: 275110
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Conductor support Rd 7-10 mm
Thread of conductor holder M8
Height of conductor holder 20 mm
Material of clamp St/tZn
Material of base part ZDC
Standard EN 62561-4

Artikel 275110 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275110 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With female thread, pre-assembled with screw and plug

1 Produkt

Art.-Nr. 275160 LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG

GTIN 4013364095809, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 78.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder with saddle clamp and flange (M8 female thread)
Conductor holder with saddle clamp and flange
Complete unit with flange for installing conductors, fixed conductor routing
Pre-assembled with screw and plug
Conductor support Rd: 7-10 mm
Material of clamp: St/tZn
Material of base part: ZDC
Screw: 5 x 50 mm

Brand: DEHN
Type: LH ZS 7.10 KD8X40 STTZN ZG
Part No.: 275160
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Conductor support Rd 7-10 mm
Thread of conductor holder M8
Height of conductor holder 20 mm
Material of clamp St/tZn
Material of base part ZDC
Screw ak 5 x 50 mm
Plastic plug Ø8 x 40 mm
Standard EN 62561-4

Artikel 275160 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275160 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

With female thread, e.g. for round wire with plastic sheath

1 Produkt

Art.-Nr. 275113 LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG

GTIN 4013364095816, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 84.00 g, VPE: 50.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Conductor holder with saddle clamp and flange
Conductor holder with saddle clamp and flange
Complete unit with flange for installing round wires with plastic sheath
Fixed conductor routing

Conductor support Rd: 11-13 mm
Material of clamp: St/tZn
Material of base part: ZDC

Brand: DEHN
Type: LH ZS 13 IGM8 STTZN ZG
Part No.: 275113
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Conductor support Rd 11-13 mm
Thread of conductor holder M8
Height of conductor holder 20 mm
Material of clamp St/tZn
Material of base part ZDC

Artikel 275113 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275113 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben