Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Stripping tool for the HVI light conductor / HVI light plus Conductor / HVI Conductor

Tool for stripping the semi-conductive sheath and the PE insulation of the HVI light Conductor, HVI Conductor (outer diameter 20 mm).
  • The tool consists of a handle and various interchangeable stripping inserts
  • The stripping length of the HVI light Conductor, HVI light plus Conductor, HVI Conductor is adjustable in steps of 0.2 mm (lock points) using the knob in the handle. The dial on the handle shows the length that is set.
OperationPosition the stripping insert at the cut-off end of the conductor.Turn clockwise applying light pressure, the cutting operation/stripping occurs through the tool.The interchangeable stripping insert can be attached without tools via the bayonet coupling.

HVI strip 20

Version for the HVI light conductor, HVI light plus Conductor and HVI Conductor (handle + stripping insert).

1 Produkt

Art.-Nr. 597220 HVI STRIP 20

GTIN 4013364144972, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 330.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information



Brand: DEHN
Type: HVI STRIP 20
Part No.: 597220
or equivalent.

 

Technische Daten

Diameter Ø conductor 20 mm
Material of moulded part plastic
Material of blade StSt

Artikel 597220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

HVI head 20

Version for HVI light Conductor, HVI light plus Conductor and HVI Conductor (stripping insert).

1 Produkt

Art.-Nr. 597120 HVI HEAD 20

GTIN 4013364142497, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 100.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information



Brand: DEHN
Type: HVI HEAD 20
Part No.: 597120
or equivalent.

 

Technische Daten

Diameter Ø conductor 20 mm
Material of moulded part plastic
Material of blade StSt

Artikel 597120 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 597120 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben