Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Plastic Bag / Rucksack

For DEHNcare protective equipment.

Storage Bag

With side handle, carrying strap and string.

1 Produkt

Art.-Nr. 785442 AT 50 30

GTIN 4013364152847, Zolltarifnr. (EU): 42029291, Bruttogewicht: 280.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Suitable for ESH U + DEHNcare APS and APG
Dimensions Ø300, 500 mm
Colour Red

Artikel 785442 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785442 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Storage Rucksack

With carrying straps and side net pocket with string.

1 Produkt

Art.-Nr. 785443 ARS 65 40

GTIN 4013364152854, Zolltarifnr. (EU): 42029291, Bruttogewicht: 583.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Suitable for DEHNcare protective equipment
Dimensions 650 x 400 mm
Colour Red

Artikel 785443 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785443 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Microfibre Bag

For cleaning and keeping of face shields DEHNcare APS.

1 Produkt

Art.-Nr. 785724 MFB APS

GTIN 4013364360310, Zolltarifnr. (EU): 63079010, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Suitable for DEHNcare APS
Dimensions 450 x 400 mm
Colour Black ●

Artikel 785724 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785724 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben