Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Connecting Sleeve for Air-Termination Rods

With embossings (stop) for connecting longer air-termination rods (transport length).
When using the connecting sleeve, the air-termination rod must be additionally fixed above the sleeve.

1 Produkt

Art.-Nr. 385216 VM 16 SKM8X12 AL

GTIN 4013364100565, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 140.90 g, VPE: 10.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Connecting sleeve for air-termination rods
Connecting sleeve for air-termination rods with cross piece for connecting
longer air-termination rods (transport length).
Material: Al
Clamping range Rd / Rd: 16 / 16 mm
Outside diameter Ø : 28 mm
Standard: EN 62561-1

Brand: DEHN
Type: VM 16 SKM8X12 AL
Part No.: 385216
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material Al
Clamping range Rd / Rd 16 / 16 mm
Screw di M8 x 12 mm
Material of screw StSt
Outside diameter Ø 28 mm
Standard EN 62561-1
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 385216 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 385216 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben