Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Dripping Water Protective Collars

Prevents rain water from running down the round wire and soiling of the facade.

2 Produkte

Art.-Nr. 276056 MS 37 4.7 B7.5 K GR

GTIN 4013364104983, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 2.20 g, VPE: 100.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Dripping water protective collar, plastic, grey
Dripping water protection collar
Prevents rain water from running down the round wire and soiling of the facade.
Material: plastic
Conductor Rd: 8 mm
Colour: grey ●

Brand: DEHN
Type: MS 37 4.7 B7.5 K GR
Part No.: 276056
or equivalent.

 

Technische Daten

Material plastic
Conductor Rd 8 mm
Colour grey
Diameter Ø 37 mm

Artikel 276056 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 276056 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 276057 MS 37 4.7 B7.5 K BR

GTIN 4013364104990, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 2.30 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Dripping water protective collar, plastic, brown
Dripping water protection collar
Prevents rain water from running down the round wire and soiling of the facade.
Material: plastic
Conductor Rd: 8 mm
Colour: brown ●

Brand: DEHN
Type: MS 37 4.7 B7.5 K BR
Part No.: 276057
or equivalent.

 

Technische Daten

Material plastic
Conductor Rd 8 mm
Colour brown
Diameter Ø 37 mm

Artikel 276057 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 276057 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben