Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Blind Rivet

With StSt pin for connecting bridging brackets, braids or cables, according to DIN EN 62305-3 Suppl. 1.

1 Produkt

Art.-Nr. 528610 BN 5X10 AL V2A

GTIN 4013364150553, Zolltarifnr. (EU): 83082000, Bruttogewicht: 2.92 g, VPE: 500.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Blind rivet Al / StSt
Blind rivet with StSt pin according to DIN EN 62305-3 Suppl. 1, for connecting bridging brackets or cables.
Material: Al / StSt
Head: Ø5 mm
Length: 10 mm

Brand: DEHN
Type: BN 5X10 AL V2A
Part No.: 528610
or equivalent.

 

Technische Daten

Material Al / StSt
Head Ø5 mm
Length 10 mm
Standard similar to EN15979 (DIN 7337)

Artikel 528610 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 528610 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben