Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

SV Clamps for Underground Connections

SV (angled connector) clamps for cross, parallel and T connections.

1 Produkt

Art.-Nr. 308062 SVK 6.28 FL30 STBL

GTIN 4013364344051, Zolltarifnr. (EU): 85359000, Bruttogewicht: 158.00 g, VPE: 50.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

SV clamps for one flat and one round conductor St/bare
SV clamps for underground connections
for cross, parallel and T connections
Material of clamp: St/bare
Clamping range Rd / Fl: 6-28 / 30 mm
Standard: EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.): 7.3 kA

Brand: DEHN
Type: SVK 6.28 FL30 STBL
Part No.: 308062
or equivalent.

Zertifikate

 

Technische Daten

Material of clamp St/bare
Clamping range Rd / Fl 6-28 / 30 mm
Standard EN 62561-1
Short-circuit current (a.c. 50 Hz / d.c.) (1 s; ≤ 300 °C) 7.3 kA
*) For exact assignment see test certificate.

Artikel 308062 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 308062 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben