Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Adapters and End Fittings

Adapter (Plug-In Coupling / T Pin Shaft)

For extending the handle of IS ... STK insulating sticks by an ES SQ or ES SQL earthing stick.

1 Produkt

Art.-Nr. 766313 AD HV STK SQ

GTIN 4013364115040, Zolltarifnr. (EU): 82055980, Bruttogewicht: 413.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (lG ) 275 mm

Artikel 766313 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766313 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

End Fitting STK (Plug-in Coupling)

For use as termination and protection

1 Produkt

Art.-Nr. 766888 A STK

GTIN 4013364125209, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 80.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (lG ) 85 mm
Diameter 30 / 43 mm

Artikel 766888 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766888 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

End Fitting STK with Eye

For use as protection and transport eye when working on overhead lines.

1 Produkt

Art.-Nr. 766889 AR STK

GTIN 4013364125193, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Total length (lG ) 150 mm
Diameter 30 / 43 mm

Artikel 766889 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 766889 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben