Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHNcap/A Voltage Indicator

Safe verification of isolation from supply voltage
  • User-friendly
  • Easy application

DEHNcap/A-LRM

1 Produkt

Art.-Nr. 767112 SAG DCA A LRM

GTIN 4013364074361, Zolltarifnr. (EU): 90303320, Bruttogewicht: 170.00 g, VPE: 1.00 pc(s)

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Zertifikate

 

Technische Daten

Dimensions 120 x 60 x 25 mm
Plug spacing 14 mm
Type of plug 2 multilam plugs (Ø4 mm)
Indication threshold (LRM system) 5 V
Input impedance (LRM system) 2 MOhms

Artikel 767112 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 767112 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben