Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Plastic base plates

To protect the roof sheeting under the concrete base.

Large

For concrete bases (Part Nos. 102 010, 102 002), weight 17 kg.

1 Produkt

Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Base plate (large) to protect the roof sheeting
Base plate to protect the roof sheeting under the concrete base
Outside diameter Ø : 370 mm
Inside diameter Ø : 360 mm
Material: EVA
Colour: black ●

Brand: DEHN
Type: ULP KS D370 SW
Part No.: 102050
or equivalent.

 

Technische Daten

Outside diameter Ø 370 mm
Inside diameter Ø 360 mm
Material EVA
Colour black ●

Artikel 102050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Small

For concrete bases (Part No. 102 075, 102 003), weight 8.5 kg.

1 Produkt

Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 pc(s)


Abbildungen

Weitere Information

Base plate (small) to protect the roof sheeting
Base plate to protect the roof sheeting under the concrete base
Outside diameter Ø : 280 mm
Inside diameter Ø : 270 mm
Material: EVA
Colour: black ●

Brand: DEHN
Type: ULP KS D280 SW
Part No.: 102060
or equivalent.

 

Technische Daten

Outside diameter Ø 280 mm
Inside diameter Ø 270 mm
Material EVA
Colour black ●

Artikel 102060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben