Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Masthalter schwere Ausführung

Zum Errichten von Fangeinrichtungen an Gewerke wie z.B. Biogas-Anlagen

Der Masthalter in schwerer Ausführung ermöglicht die Aufnahme von Fangmaste mit einem Durchmesser von Ø55-100 mm.

1 Produkt

Art.-Nr. 105352 WB D55.100 SE WA150 STTZN

GTIN 4013364502727, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.36 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Mastbefestigung für Wandmontage St/tZn waagrechte Montage
Mastbefestigung für Wandmontage
zum Befestigen der
Fangmaste D= 55-100 mm
am zu schützenden Aufbau
oder an der Wand

Werkstoff: St/tZn
Befestigung: [4x] Ø14 mm
Wandabstand: 106 mm
Klemmbereich (Ø Mast): 55-100 mm
Werkstoff Gewindestange / Mutter / Beilagscheibe: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: WB D55.100 SE WA150 STTZN
Art.-Nr.: 105352
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff St/tZn
Befestigung [4x] Ø14 mm
Wandabstand 106 mm
Klemmbereich (Ø Mast) 55-100 mm
Werkstoff Gewindestange / Mutter / Beilagscheibe NIRO

Artikel 105352 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105352 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben