Stativ für Stützrohre ohne seitlichem Auslass

Spezielle Ausführung für die innen-/außenverlegte HVI Leitung im / außen am Stützrohr, mit Doppelüberleger für den Anschluss 2x Rd 8-10 mm.
Um den Biegeradius der HVI Leitung bei einer Innenverlegung unten am Dreibeinstativ einzuhalten, werden zwei Betonsockel unterhalb des Schenkels und einer oberhalb positioniert.
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.

Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.

Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen, können bei DEHN+SÖHNE angefordert werden.

Dreibeinstativ klein

Geeignet für die Innenverlegung der HVI power Leitung.

1 Produkt

Art.-Nr. 105351 DBS KB D50 RA620 STTZN

GTIN 4013364238916, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 11.50 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dreibeinstativ für HVI-Leitung klein St/tZn
Dreibeinstativ für HVI-Leitung im Stützrohr spezielle Ausführung für Stützrohre (Länge 3200 mm).
Um den Biegeradius der HVI-Leitung unten am Dreibeinstativ einzuhalten, werden 2 Betonsockel unterhalb des Schenkels und einer oberhalb positioniert.
Ohne zusätzliche Befestigung an Konstruktionselementen
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Dreibeinstative sind nach Eurocode dimensioniert.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Aufnahme: 50 mm
Radius: 620 mm
Anzahl Betonsockel: 3-12 Stück á 17 kg
Platzbedarf Stativ: 1300 x 1450 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D50 RA620 STTZN
Art.-Nr.: 105351
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Stativ St/tZn
Aufnahme 50 mm
Radius 620 mm
Anzahl Betonsockel 3-12 Stück á 17 kg
Platzbedarf Stativ 1300 x 1450 mm

Artikel 105351 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105351 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dreibeinstativ groß

Geeignet für die Außenverlegung der HVI power Leitung.

1 Produkt

Art.-Nr. 105201 DBS KB D40.50 RA1435 STTZN

GTIN 4013364095915, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 17.23 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dreibeinstativ für HVI Leitung St/tZn
Dreibeinstativ für HVI Leitung im Stützrohr
spezielle Ausführung für Stützrohre (Länge 4700 mm).
Um den Biegeradius der HVI Leitung unten
am Dreibeinstativ einzuhalten, werden 2 Betonsockel
unterhalb des Schenkels und einer oberhalb positioniert.
Ohne zusätzliche Befestigung an Konstruktionselementen
Anpassung an die Dachneigung bis max. 10° möglich.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Dreibeinstative sind nach Eurocode dimensioniert.
Werkstoff Stativ: St/tZn
Aufnahme: 40 / 50 mm
Radius: 1435 mm
Anzahl Betonsockel: 3-12 Stück à 17 kg
Platzbedarf Stativ: 2520 x 2860 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: DBS KB D40.50 RA1435 STTZN
Art.-Nr.: 105201
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Stativ St/tZn
Aufnahme 40 / 50 mm
Radius 1435 mm
Anzahl Betonsockel 3-12 Stück à 17 kg
Platzbedarf Stativ 2520 x 2860 mm

Artikel 105201 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105201 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.