Leitungshalter DEHNgrip

Schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung.

Einfache Montage:
– Leiter von oben eindrücken

Vorzüge:
– Leitung ist im DEHNgrip fixiert
– Kein weiteres Schrauben erforderlich

Bauhöhe 20 mm

4 Produkte

Art.-Nr. 207019 LH DG 8 H20 IGM6 V2A

GTIN 4013364054912, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 21.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20mm NIRO
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 IGM6 V2A
Art.-Nr.: 207019
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207019 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207019 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207009 LH DG 8 H20 B7.8 V2A

GTIN 4013364054882, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 17.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20mm NIRO
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 B7.8 V2A
Art.-Nr.: 207009
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bohrung Leitungshalter Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207009 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207009 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207017 LH DG 8 H20 IGM6 CU

GTIN 4013364054905, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 18.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20mm Cu
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses Kupfer-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 IGM6 CU
Art.-Nr.: 207017
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207017 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207017 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207007 LH DG 8 H20 B7.8 CU

GTIN 4013364054899, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 17.70 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20mm Cu
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses Kupfer-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 B7.8 CU
Art.-Nr.: 207007
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bohrung Leitungshalter Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207007 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207007 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bauhöhe 32 mm

4 Produkte

Art.-Nr. 207039 LH DG 8 H32 IGM6 V2A

GTIN 4013364042735, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 25.40 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 32mm NIRO
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 IGM6 V2A
Art.-Nr.: 207039
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207039 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207039 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207029 LH DG 8 H32 B7.8 V2A

GTIN 4013364042711, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 25.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 32mm NIRO
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 B7.8 V2A
Art.-Nr.: 207029
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bohrung Leitungshalter Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207029 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207029 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207037 LH DG 8 H32 IGM6 CU

GTIN 4013364042742, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 27.60 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 32mm Cu
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses Kupfer-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Gewinde Leitungshalter: M6
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 IGM6 CU
Art.-Nr.: 207037
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Gewinde Leitungshalter M6
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207037 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207037 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207027 LH DG 8 H32 B7.8 CU

GTIN 4013364042728, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 27.80 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 32mm Cu
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses Kupfer-Haltersystem mit loser Leitungsführung
Bauhöhe Leitungshalter: 32 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H32 B7.8 CU
Art.-Nr.: 207027
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bohrung Leitungshalter Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207027 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207027 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bauhöhe 20 mm vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel

2 Produkte

Art.-Nr. 207109 LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR

GTIN 4013364085800, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 29.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20mm NIRO
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses NIRO-Haltersystem mit loser Leitungsführung
vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel (grau) und Dübel
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 V2A GR
Art.-Nr.: 207109
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bohrung Leitungshalter Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Schraube ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel Ø8 x 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207109 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207109 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 207107 LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR

GTIN 4013364235649, Zolltarifnr.: 85389099, Bruttogewicht: 32.00 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter DEHNgrip Bauhöhe 20mm Cu
Leitungshalter DEHNgrip schraubenloses Cu-Haltersystem mit loser Leitungsführung
vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel (braun) und Dübel
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Bohrung Leitungshalter: Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter: Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Schraube: 5 x 50 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH DG 8 H20 HS5X50 KD8 CU BR
Art.-Nr.: 207107
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Bohrung Leitungshalter Ø7,8 mm
Werkstoff Leitungshalter Cu
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Schraube ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel Ø8 x 40 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 207107 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 207107 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.