V NH / VA NH

  • Ableiter zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größen 00 und 1
  • Zinkoxidvaristor mit Überwachungseinrichtung, Abtrennvorrichtung und integrierter Ableitervorsicherung (VA NH... zusätzlich mit in Reihe geschalteter Funkenstrecke)
  • Energetisch koordiniert innerhalb der Red/Line-Produktfamilie
  • Defektanzeige durch Herausspringen des Signalstiftes

Details

lorem ipsum
lorem ipsum

V NH00 (FM)

Überspannungs-Ableiter auf Varistorbasis mit integrierter Ableitervorsicherung zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00; optional mit speziellem Signalstift für Fernmeldung.

2 Produkte

Art.-Nr. 900261 V NH00 280

GTIN 4013364094352, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 191.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter V NH00 280
1-poliger Überspannungs-Ableiter
zum Einsatz in NH-Sicherungs-
unterteilen der Größe 00
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 280 V ac
Schutzpegel bei 15 kA (8/20): < 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom: 30 kA (8/20)
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 100 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Montage auf NH-Sicherungsunterteilen Größe 00

Fabrikat: DEHN
Typ: V NH00 280
Art.-Nr.: 900261
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig

Artikel 900261 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900261 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 900263 V NH00 280 FM

GTIN 4013364094369, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 208.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter V NH00 280 FM
1-poliger Überspannungs-Ableiter zum Einsatz
in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00
mit Signalstift für Fernmeldung
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 280 V ac
Schutzpegel bei 15 kA (8/20):< 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom: 30 kA (8/20)
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 100 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Montage auf NH-Sicherungsunterteilen Größe 00

Fabrikat: DEHN
Typ: V NH00 280 FM
Art.-Nr.: 900263
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Signalstift für Fernmeldung Auslöseweg 7 mm

Artikel 900263 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900263 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

V NH1

Überspannungs-Ableiter auf Varistorbasis mit integrierter Ableitervorsicherung zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 1.

1 Produkt

Art.-Nr. 900270 V NH1 280

GTIN 4013364106703, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 243.10 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter V NH1 280
1-poliger Überspannungs-Ableiter zum Einsatz
in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 1
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 280 V ac
Schutzpegel bei 15 kA (8/20): < 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 15 kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom: 30 kA (8/20)
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 100 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Montage auf NH-Sicherungsunterteilen Größe 1; EN 50022

Fabrikat: DEHN
Typ: V NH1 280
Art.-Nr.: 900270
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 30 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig

Artikel 900270 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900270 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VA NH00 (FM)

Überspannungs-Ableiter auf Basis einer Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung mit integrierter Ableitervorsicherung; zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00, optional mit speziellem Signalstift für Fernmeldung.

2 Produkte

Art.-Nr. 900262 VA NH00 280

GTIN 4013364072572, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 192.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter VA NH00 280
1-poliger Überspannungs-Ableiter zum Einsatz
in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 280 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 10 kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom: 20 kA (8/20)
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 100 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Montage auf NH-Sicherungsunterteilen Größe 00

Fabrikat: DEHN
Typ: VA NH00 280
Art.-Nr.: 900262
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 20 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig

Artikel 900262 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900262 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 900264 VA NH00 280 FM

GTIN 4013364073661, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 170.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter VA NH00 280 FM
1-poliger Überspannungs-Ableiter zum Einsatz
in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 00
mit Signalstift für Fernmeldung
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 280 V ac
Schutzpegel: <= 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 10 kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom: 20 kA (8/20)
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 100 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Montage auf NH-Sicherungsunterteilen Größe 00

Fabrikat: DEHN
Typ: VA NH00 280 FM
Art.-Nr.: 900264
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 20 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig
Signalstift für Fernmeldung Auslöseweg 7 mm

Artikel 900264 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900264 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

VA NH1

Überspannungs-Ableiter auf Basis einer Varistor-Funkenstrecken-Reihenschaltung mit integrierter Ableitervorsicherung; zum Einsatz in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 1.

1 Produkt

Art.-Nr. 900271 VA NH1 280

GTIN 4013364106710, Zolltarifnr.: 85363030, Bruttogewicht: 243.50 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Überspannungs-Ableiter VA NH1 280
1-poliger Überspannungs-Ableiter zum Einsatz
in NH-Sicherungsunterteilen der Größe 1
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Defektanzeige
Höchste Dauerspannung: 280 V ac
Schutzpegel: < 1,5 kV
Nennableitstoßstrom: 10 kA (8/20)
Max. Ableitstoßstrom: 20 kA (8/20)
Bemessungsausschaltvermögen des internen Back-Up Schutzes: 100 kA
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Montage auf NH-Sicherungsunterteilen Größe 1

Fabrikat: DEHN
Typ: VA NH1 280
Art.-Nr.: 900271
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 Typ 2 / Class II
Höchste Dauerspannung AC (UC ) 280 V (50 / 60 Hz)
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) 20 kA
Schutzpegel (UP ) ≤ 1,5 kV
Max. netzseitiger Überstromschutz nicht notwendig

Artikel 900271 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 900271 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben

Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen ein optimales Webseiten-Erlebnis zu bieten. Dazu zählen Cookies, die für den Betrieb der Seite und für die Steuerung unserer kommerziellen Unternehmensziele notwendig sind, sowie solche, die lediglich zu anonymen Statistikzwecken, für Komforteinstellungen oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Sie können selbst entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass auf Basis Ihrer Einstellungen womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzerklärung.
Wenn Sie in die Nutzung von Cookies eingewilligt haben, können Sie dies jederzeit nach Klick auf den Link "Cookie-Einstellungen ändern" im Footer der Seite widerrufen.

  • Details anzeigen Details ausblenden
    Notwendig

    Diese Cookies sind für den Betrieb der Seite unbedingt notwendig und ermöglichen beispielsweise sicherheitsrelevante Funktionalitäten. Außerdem können wir mit dieser Art von Cookies ebenfalls erkennen, ob Sie in Ihrem Profil eingeloggt bleiben möchten, um Ihnen unsere Dienste bei einem erneuten Besuch unserer Seite schneller zur Verfügung zu stellen.

    Statistik & Marketing

    Um unser Angebot und unsere Webseite weiter zu verbessern, erfassen wir anonymisierte Daten für Statistiken und Analysen. Mithilfe dieser Cookies können wir beispielsweise die Besucherzahlen und den Effekt bestimmter Seiten unseres Web-Auftritts ermitteln und unsere Inhalte optimieren.