Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör für HVI Leitung und HVI long Leitung

Unterlegplatte

1 Produkt

Art.-Nr. 102050 ULP KS D370 SW

GTIN 4013364045996, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 217.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen Ausführung groß
Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen
unter dem Betonsockel
DEHNGEPRUEFT: Nein
Durchmesser Ø Außen: 370 mm
Durchmesser Ø Innen: 360 mm
Werkstoff: EVA
Farbe: schwarz ●

Fabrikat: DEHN
Typ: ULP KS D370 SW
Art.-Nr.: 102050
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø Außen 370 mm
Durchmesser Ø Innen 360 mm
Werkstoff EVA
Farbe schwarz ●

Artikel 102050 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102050 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Variables Dreibeinstativ mit PA-Element für HVI Leitung (Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105469 V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A

GTIN 4013364381575, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 3.70 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dreibeinstativ mit PA-Element Länge max. 1180mm
Variables Dreibeinstativ zum Erstellen des variablen
Endverschluss der HVI Leitung
Mit UNI-Erdungsklemme für den Anschluss
von 1x Rd 8-10 mm und 1x Leiter 4-50 mm²
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 075, Gewicht 8,5 kg) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060) sind separat zu
bestellen.
Werkstoff Stativ: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20 mm
Verstellbereich Distanzhalter: 600-1180 mm
Länge variabler Endverschluss: 900-1500 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 900 mm): 180 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (3 Sockel à 8,5 kg; l = 1500 mm): 110 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: V DBS RA320 PAE 20 V 600 1180 V2A
Art.-Nr.: 105469
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Stativ NIRO
Radius 320 mm
Anzahl Betonsockel 3 Stück à 8,5 kg
Leitungshalter Aufnahme Rd 20 mm
Verstellbereich Distanzhalter 600-1180 mm
Länge variabler Endverschluss 900-1500 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105469 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105469 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter für Spannbandbefestigung

1 Produkt

Art.-Nr. 275319 LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A

GTIN 4013364229952, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 131.50 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für Spannbandbefestigung NIRO
Leitungshalter aus NIRO für HVI Leitung, zur Befestigung
an Rohren oder Antennenmasten z. B. mit Bandrohrschelle (Art.-Nr. 106 323)
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 SBH 25X0.3 V2A
Art.-Nr.: 275319
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275319 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275319 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Betonsockel

1 Produkt

Art.-Nr. 102075 BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

GTIN 4013364094215, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 8.46 kg, VPE: 120.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Betonsockel mit Keiltechnik
Betonsockel
zum Schutz von kleineren Dachaufbauten
auf Flachdächern,
mit Fangspitze Länge 1m z.B.(Art.-Nr. 101 001)
oder für das Errichten von Distanzhaltern
aus dem DEHNiso-Distanzhalter Programm
für z.B. getrennte Ringleitungen
DEHNGEPRUEFT: Nein
Gesamtgewicht: 8,5 kg
Durchmesser Ø: 240 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 8.5KG KT10 16 D240 SET
Art.-Nr.: 102075
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gesamtgewicht 8,5 kg
Durchmesser Ø 240 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter NIRO

Artikel 102075 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102075 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter mit Spannband

1 Produkt

Art.-Nr. 275320 LH ZS 20 23 SB50.300 V2A

GTIN 4013364099876, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 250.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Spannband NIRO
Leitungshalter mit Spannband für Montage
der HVI Leitung z.B. am Stützrohr oder Antennenmast
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Spannbereich Ø Rohr: 50-300 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 275320
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Spannbereich Ø Rohr 50-300 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275320 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275320 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

2 Produkte

Art.-Nr. 275250 LH ZS 20 23 GM8 V2A

GTIN 4013364155602, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Gewinde für Verlegung an Wänden NIRO M8
Leitungshalter mit Zweischrauben-Überleger für HVI Leitung / CUI Leitung z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Gewinde: M8
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 GM8 V2A
Art.-Nr.: 275250
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Gewinde M8
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275250 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275250 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275251 LH ZS 20 23 GM6 V2A

GTIN 4013364155619, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mi Gewinde für Verlegung an Wänden NIRO M6
Leitungshalter mit Zweischrauben-Überleger für HVI Leitung / CUI Leitung z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Gewinde: M6
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 GM6 V2A
Art.-Nr.: 275251
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Gewinde M6
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275251 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275251 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253229 DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K

GTIN 4013364159846, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.89 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter zum Verlegen der HVI Leitung NIRO
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI Leitung auf Flachdächer.
Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte
Gesamtgewicht: ca. 4,7 kg
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 V2A 4.7KG BES180 GP300 K
Art.-Nr.: 253229
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 253229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Hinweisschild

1 Produkt

Art.-Nr. 480598 HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K

GTIN 4013364105607, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 90.84 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Hinweisschild
Hinweisschild 'Achtung! Getrennter Blitzschutz mit
DEHNconductor-System HVI Leitung'
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Abmessung: 300 x 210 x 1 mm
Befestigung: [4x] Ø6,5 mm
Lochabstand: 270 / 180 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: HWS 300X210 AGBS HVI DE EN K
Art.-Nr.: 480598
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Abmessung (l x b x t) 300 x 210 x 1 mm
Befestigung [4x] Ø6,5 mm
Lochabstand 270 / 180 mm

Artikel 480598 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480598 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Unterlegplatte

1 Produkt

Art.-Nr. 102060 ULP KS D280 SW

GTIN 4013364094987, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 139.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen Ausführung klein
Unterlegplatte zum Schutz der Dachbahnen
unter dem Betonsockel
DEHNGEPRUEFT: Nein
Durchmesser Ø Außen: 280 mm
Durchmesser Ø Innen: 270 mm
Werkstoff: EVA
Farbe: schwarz ●

Fabrikat: DEHN
Typ: ULP KS D280 SW
Art.-Nr.: 102060
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø Außen 280 mm
Durchmesser Ø Innen 270 mm
Werkstoff EVA
Farbe schwarz ●

Artikel 102060 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102060 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253239 DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP

GTIN 4013364159853, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.70 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter zum Verlegen der HVI light Leitung NIRO
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI Leitung auf Flachdächer.
Ausführung mit Betonstein und Unterlegplatte
Gesamtgewicht: ca. 8,6 kg
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 V2A 8.5KG KT D240 ULP
Art.-Nr.: 253239
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 253239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter für HVI Leitung

1 Produkt

Art.-Nr. 275239 LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364115811, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 74.60 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information


Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (grau)
z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 23 mm
Befestigungsloch: 6,5 x 16 mm
Schraube: M6 x 14 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-4

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 23 H10 B6.5X16 V2A
Art.-Nr.: 275239
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 23 mm
Befestigungsloch 6,5 x 16 mm
Schraube d m M6 x 14 mm
Normenbezug DIN EN 62561-4

Artikel 275239 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275239 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter mit Anschlusslasche

1 Produkt

Art.-Nr. 202853 DLH AL ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354166, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 113.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Anschlusslasche in Z-Form und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH AL ZS 20 23 V2A
Art.-Nr.: 202853
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Befestigung [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202853 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202853 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Betonsockel

1 Produkt

Art.-Nr. 102010 BES 17KG KT16 D337 SET

GTIN 4013364057814, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 17.62 kg, VPE: 54.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Betonsockel mit Keiltechnik
Betonsockel mit Keiltechnik
für Fangstangen oder Fangstangen freistehend
im Dreibeinstativ,
zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern.
Oder für das Errichten von Distanzhaltern aus dem DEHNiso-
Distanzhalter Programm für z.B. Endverschluss der HVI-
Leitung, Anpassungsbereich der HVI-light-Leitung oder für getrennte Ringleitungen
Ausführung stapelbar,
witterungs- und frostbeständig
DEHNGEPRUEFT: Nein
Gewicht: 17 kg
Aufnahme: Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø: 337 mm
Werkstoff: Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 17KG KT16 D337 SET
Art.-Nr.: 102010
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Gewicht 17 kg
Aufnahme Keiltechnik Ø16 mm
Durchmesser Ø 337 mm
Werkstoff Beton (C45/55)
Werkstoff Keil / Adapter NIRO

Artikel 102010 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 102010 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannband

1 Produkt

Art.-Nr. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Zolltarifnr. (EU): 73269098, Bruttogewicht: 6.30 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschellen für Ex-Bereiche Spannband
Erdungsbandrohrschellen zum Kombinieren mit verschiedenen
Befestigungselementen
oder Anschlussbauteilen
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff: NIRO
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Länge: 100 m

Fabrikat: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Art.-Nr.: 540901
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Abmessung Band (b x t) 25 x 0,3 mm
Länge 100 m

Artikel 540901 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 540901 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli)

1 Produkt

Art.-Nr. 202851 DLH KF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354142, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 212.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Klemmfalz und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich: ca. 18 / 22 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH KF ZS 20 23 V2A
Art.-Nr.: 202851
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich ca. 18 / 22 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202851 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202851 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter mit Spannband

2 Produkte

Art.-Nr. 275333 LH ZS 23 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105072, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 219.90 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Spannband mit Leitungshalter PA
Leitungshalter mit Spannband für Montage der HVI Leitung
z.B. am Stützrohr oder Antennenmast
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 23 mm
Spannbereich Ø Rohr: 50-300 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 23 SB50.300 PA V2A
Art.-Nr.: 275333
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter PA
Leitungshalter Aufnahme Rd 23 mm
Spannbereich Ø Rohr 50-300 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275333 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275333 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275330 LH ZS 20 SB50.300 PA V2A

GTIN 4013364105065, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 218.30 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Spannband mit Leitungshalter PA
Leitungshalter mit Spannband für Montage
der HVI Leitung z.B. am Stützrohr oder Antennenmast
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Spannbereich Ø Rohr: 50-300 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 SB50.300 PA V2A
Art.-Nr.: 275330
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter PA
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm
Spannbereich Ø Rohr 50-300 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275330 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275330 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter für Stehfalz-Dächer

1 Produkt

Art.-Nr. 202852 DLH SF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354159, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 157.80 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Stehfalz und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich: 0,7-8 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH SF ZS 20 23 V2A
Art.-Nr.: 202852
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich 0,7-8 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202852 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202852 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Betonstein

1 Produkt

Art.-Nr. 253301 BES 4.6KG SB10 180X180X70

GTIN 4013364129788, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 4.60 kg, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Betonstein
Betonstein separat
Zur Stabilisierung der Grundplatte mit gestecktem Distanzstab
DEHNGEPRUEFT: Nein
Ausführung: viereckig, offene Form
Werkstoff: Beton (C35/45)
Abmessung: 180 x 180 x 70 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: BES 4.6KG SB10 180X180X70
Art.-Nr.: 253301
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Beton (C35/45)
Abmessung 180 x 180 x 70 mm

Artikel 253301 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253301 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Bandrohrschelle

1 Produkt

Art.-Nr. 106323 BRS SPB25 50.300 V2A

GTIN 4013364097315, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 121.50 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Bandrohrschelle NIRO
Bandrohrschelle für Aufsatz und Bügel zum Befestigen (Spannen) vom Bügel
(Art.-Nr. 106 321) oder
Aufsatz mit Befestigungsbuchse (Art.-Nr. 106 322)
an unterschiedlichen Rohren
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Kopf / Band: NIRO
Klemmbereich Ø: 50-300 mm
Abmessung Band: 1100 x 25 x 0,3 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: BRS SPB25 50.300 V2A
Art.-Nr.: 106323
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kopf / Band NIRO
Klemmbereich Ø 50-300 mm
Abmessung Band 1100 x 25 x 0,3 mm
Werkstoff Schraube NIRO

Artikel 106323 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106323 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Spannkopf separat

1 Produkt

Art.-Nr. 106324 SPK 25X0.3 V2A

GTIN 4013364099074, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 51.70 g, VPE: 20.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Spannkopf NIRO
Bandrohrschelle für Aufsatz und Bügel Spannkopf separat,
zum Kombinieren mit Endlos-Spannband (Art.-Nr. 540 901)
bei größeren Rohrdurchmessern z.B. für
Aufsatz mit Befestigungsbuchse (Art.-Nr. 106 322)
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Kopf: NIRO
Für Band: 25 x 0,3 mm
Schraube: M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube: NIRO

Fabrikat: DEHN
Typ: SPK 25X0.3 V2A
Art.-Nr.: 106324
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Kopf NIRO
Für Band (b x t) 25 x 0,3 mm
Schraube di M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube NIRO

Artikel 106324 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106324 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253279 LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A

GTIN 4013364159877, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 182.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter zum Verlegen der HVI Leitung NIRO
Leitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI Leitung auf Flachdächer.
Werkstoff: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 125 mm
Bolzen: Ø16 mm (Keilen)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 KT D16 L85 V2A
Art.-Nr.: 253279
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Bauhöhe Leitungshalter 125 mm
Bolzen Ø16 mm (Keilen)

Artikel 253279 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253279 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter für HVI Leitung / HVI light plus Leitung

2 Produkte

Art.-Nr. 275225 LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103467, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 20.20 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für HVI Leitung Farbe grau
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (grau)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 23 mm
Innengewinde: M8
Befestigungsloch: 6,5 mm
Schraube: M6 x 13 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 23 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275225
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter PA
Leitungshalter Aufnahme Rd 23 mm
Innengewinde M8
Befestigungsloch 6,5 mm
Schraube dh M6 x 13 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275225 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275225 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 275220 LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA

GTIN 4013364103450, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 20.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für HVI Leitung Farbe schwarz
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
z.B. für Wandmontage und für die Montage
im Bereich des Endverschlusses
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Leitungshalter: PA
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Innengewinde: M8
Befestigungsloch: 6,5 mm
Schraube: M6 x 13 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA
Art.-Nr.: 275220
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter PA
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm
Innengewinde M8
Befestigungsloch 6,5 mm
Schraube dh M6 x 13 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275220 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275220 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter, für Flachdächer

1 Produkt

Art.-Nr. 253015 DLH FB 8 LO 100X100X70

GTIN 4013364022201, Zolltarifnr. (EU): 68109100, Bruttogewicht: 1.05 kg, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter Typ FB (lose) für Flachdach
Dachleitungshalter, für Flachdächer zur Befestigung von
Rundleitern auf Flachdächern
mit 1-facher Leitungshalterung Typ FB
aus frostbeständigem Beton und
wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert
Kunststoff- und Betonteil getrennt recycelbar
DEHNGEPRUEFT: Nein
Leitungsführung: lose
Werkstoff Leitungshalter: Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd: 8 mm
Stein: Beton (C35/45)
Gewicht: 1 kg

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH FB 8 LO 100X100X70
Art.-Nr.: 253015
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Leitungsführung lose
Werkstoff Leitungshalter Kunststoff
Leitungshalter Aufnahme Rd 8 mm
Stein Beton (C35/45)
Gewicht 1 kg

Artikel 253015 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253015 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

PA-Klemme

1 Produkt

Art.-Nr. 405020 PAK 20 AQ4 95 STTZN

GTIN 4013364098459, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 84.20 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

PA-Klemme HVI Leitung
PA-Klemme zum Anschluss des Spezialmantels
der HVI Leitung an den Potentialausgleich
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Käfigklemme: St/tZn
Klemmbereich Ø: 20 mm
Anschlussquerschnitt: 4-95 mm2

Fabrikat: DEHN
Typ: PAK 20 AQ4 95 STTZN
Art.-Nr.: 405020
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Käfigklemme St/tZn
Klemmbereich Ø 20 mm
Anschlussquerschnitt 4-95 mm2

Artikel 405020 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 405020 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Distanzhalter für HVI Leitung / HVI light plus Leitung

1 Produkt

Art.-Nr. 106815 DH ZS 20 D16 1270 GFK PA

GTIN 4013364381506, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 537.70 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Distanzhalter für HVI Leitung GFK
Distanzhalter für HVI Leitung für den Bereich
des variablen Endverschlusses
Zur Montage in zwei Betonsockel mit Keiltechnik
Distanzstab (Isolierstrecke) aus glasfaserverstärktem
Kunststoff (GFK) Ø16 mm,
Materialfaktor km = 0,7
Farbe lichtgrau, UV-stabilisiert
Die Distanzhalter sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
Werkstoff Leitungshalter / Adapter: PA
Länge: 1270 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Gewinde: M8

Fabrikat: DEHN
Typ: DH ZS 20 D16 1270 GFK PA
Art.-Nr.: 106815
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Distanzhalter GFK
Werkstoff Leitungshalter / Adapter PA
Anzahl Betonsockel 2 Stück à 17 kg
Länge 1270 mm
Isolierstrecke 1245 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm
Gewinde M8

Artikel 106815 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 106815 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Distanzhalter mit PA-Element für HVI Leitung (Länge variabler Endverschluss 350-900 mm)

1 Produkt

Art.-Nr. 105461 DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A

GTIN 4013364381520, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 882.10 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Distanzhalter mit PA-Element Länge 1270mm
Distanzhalter zum Erstellen des variablen
Endverschlusses der HVI Leitung
Mit MV-Klemme für den Anschluss
Rd 16 mm / Rd 8-10 mm.
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 010, Gewicht 17 kg) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Werkstoff Distanzhalter: Al
Länge Distanzhalter: 1270 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20 mm
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Länge variabler Endverschluss: 350-900 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit (1 Sockel à 17 kg; l = 900 mm): 105 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit (2 Sockel à 17 kg; l = 900 mm): 150 km/h
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DIDH PAE 20 D16 1270 AL V2A
Art.-Nr.: 105461
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Distanzhalter Al
Länge Distanzhalter 1270 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 20 mm
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Länge variabler Endverschluss 350-900 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 105461 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 105461 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Adapter für Verlegung der HVI light Leitung / HVI Leitung / HVI light plus Leitung auf Flachdach

1 Produkt

Art.-Nr. 253026 RLA 20 FB K SW

GTIN 4013364100169, Zolltarifnr. (EU): 39269097, Bruttogewicht: 9.50 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Adapter für Verlegung der HVI Leitung auf Flachdach
Adapter für Verlegung der HVI Leitung auf Flachdach oder
auch für die HVI light Leitung zum Aufschnappen auf
den Dachleitungshalter Typ FB (Art.-Nr. 253 015) und
KF (Art.-Nr. 253 030)
DEHNGEPRUEFT: Nein
Farbe: schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: RLA 20 FB K SW
Art.-Nr.: 253026
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Farbe schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm

Artikel 253026 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253026 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Grundplatte

1 Produkt

Art.-Nr. 253300 GP B10 H60 D300 KS GR

GTIN 4013364129771, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 196.67 g, VPE: 24.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Grundplatte
Grundplatte separat
Zur Aufnahme (Steckbuchse) des Distanzstab und zum Schutz der Dachbahnen unter dem Betonstein
DEHNGEPRUEFT: Nein
Durchmesser Ø: 300 mm
Durchmesser Ø Steckbuchse: 10 mm
Höhe: 60 mm
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat: DEHN
Typ: GP B10 H60 D300 KS GR
Art.-Nr.: 253300
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Durchmesser Ø 300 mm
Durchmesser Ø Steckbuchse 10 mm
Höhe 60 mm
Werkstoff Kunststoff
Farbe grau

Artikel 253300 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253300 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 253289 LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A

GTIN 4013364159860, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 94.00 g, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Zweischraubenüberleger zum
Verlegen der HVI Leitung auf Flachdächer.
Werkstoff: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 87 mm
Bolzen: Ø10 mm (Stecken)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 DS10 L75 V2A
Art.-Nr.: 253289
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Bauhöhe Leitungshalter 87 mm
Bolzen Ø10 mm (Stecken)

Artikel 253289 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 253289 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter für HVI Leitung / HVI light plus Leitung

1 Produkt

Art.-Nr. 275229 LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A

GTIN 4013364102040, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 61.30 g, VPE: 50.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter für CUI-Leitung Bauhöhe 10mm
Leitungshalter für HVI Leitung
für Montage der HVI Leitung (schwarz)
oder HVI light Leitung z.B. für Wandmontage
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-21 mm
Befestigungsloch: 6,5 x 16 mm
Schraube: M6 x 14 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 H10 B6.5X16 V2A
Art.-Nr.: 275229
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-21 mm
Befestigungsloch 6,5 x 16 mm
Schraube dm M6 x 14 mm

Artikel 275229 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275229 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Hinweisschild

1 Produkt

Art.-Nr. 480599 HWS 70X30 APA DE EN K

GTIN 4013364105614, Zolltarifnr. (EU): 39219090, Bruttogewicht: 4.57 g, VPE: 10.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Hinweisschild
Hinweisschild 'Achtung! Potentialausgleich'
Lochabstand passend für
Zweischrauben-Überleger
Id.-Nr.039167
DEHNGEPRUEFT: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Abmessung: 70 x 30 x 1 mm
Befestigung: [2x] Ø6,5 mm

Fabrikat: DEHN
Typ: HWS 70X30 APA DE EN K
Art.-Nr.: 480599
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff
Abmessung (l x b x t) 70 x 30 x 1 mm
Befestigung [2x] Ø6,5 mm
Lochabstand 38 mm

Artikel 480599 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 480599 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter für Rundstehfalz-Dächer

1 Produkt

Art.-Nr. 202850 DLH RSF ZS 20 23 V2A

GTIN 4013364354135, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 205.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter für Metalldach für HVI Leitung
Dachleitungshalter für Metalldach mit Rundstehfalz und
Zweischraubenüberleger zum Verlegen der HVI Leitung
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Klemmbereich: Ø20-25 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH RSF ZS 20 23 V2A
Art.-Nr.: 202850
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Klemmbereich Ø20-25 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202850 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202850 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 275259 LH ZS 20 23 KS H10 V2A

GTIN 4013364155633, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 52.00 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Kunststoffsockel für Verlegung an Wänden NIRO
Leitungshalter mit Zweischrauben-Überleger
für HVI Leitung / CUI Leitung inkl. Kunststoffsockel z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Gewinde: M8
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Art.-Nr.: 275259
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Gewinde M8
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275259 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275259 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Leitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 275252 LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A

GTIN 4013364155626, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 49.00 g, VPE: 25.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Leitungshalter mit Langloch für Verlegung an Wänden NIRO
Leitungshalter mit Zweischrauben-Überleger für HVI Leitung / CUI Leitung z.B. für Wandmontage
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Befestigungsloch: 5,5 x 10 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 20 23 B5.5X10 V2A
Art.-Nr.: 275252
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Befestigungsloch 5,5 x 10 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 275252 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 275252 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Dachleitungshalter

1 Produkt

Art.-Nr. 202829 DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A

GTIN 4013364159822, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 119.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Dachleitungshalter NIRO
Dachleitungshalter mit Zweischraubenüberleger und
geprägter Strebe für Dachflächen zum Verlegen der
HVI Leitung auf Dachflächen von Satteldächern
Werkstoff Dachleitungshalter: NIRO
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 20-23 mm
Strebenlänge: 205 mm
Normenbezug: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Fabrikat: DEHN
Typ: DLH ZS 20 23 H55 L205 V2A
Art.-Nr.: 202829
oder gleichwertig.

Zertifikate

 

Technische Daten

Werkstoff Dachleitungshalter NIRO
Werkstoff Leitungshalter NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd 20-23 mm
Strebenlänge 205 mm
Normenbezug DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Artikel 202829 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 202829 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben