Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Zubehör DEHNconnect SD2

Trennmodul Signal Disconnect (Ersatzteil)

Trennmodul als Ersatzteil zum Einsetzen in DCO SD2 für Signaltrennung im Anlagenkreis.

1 Produkt

Art.-Nr. 917900 DCO SD2

GTIN 4013364150676, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 3.01 g, VPE: 5.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Trennmodul für Signaltrennung im Anlagenkreis DCO SD2
Steckmodul zum Einsetzen
in Überspannungs-Reihenklemme der Gerätefamilie
DEHNconnect DCO SD2 für Signaltrennung
im Anlagenkreis

Fabrikat: DEHN
Typ: DCO SD2
Art.-Nr.: 917900
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Breite 6 mm

Artikel 917900 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 917900 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Kammbrücker

Für Reihenklemmenableiter DCO SD2 in mehrpoliger Ausführung.

1 Produkt

Art.-Nr. 919880 KB 10 DCO RK

GTIN 4013364095090, Zolltarifnr.: 85369010, Bruttogewicht: 5.40 g, VPE: 25.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

Kammbrücker KB 10 DCO RK
Kammbrücker
für DEHNconnect RK
10-fach

Fabrikat: DEHN
Typ: KB 10 DCO RK
Art.-Nr.: 919880
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Pole 10

Artikel 919880 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 919880 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Schnellbezeichnungssystem horizontal

Karte mit 2x Schildernummern 1-50 für DCO SD2. Bedruckung waagrecht.

1 Produkt

Art.-Nr. 917977 LS 1 50 H DCO

GTIN 4013364151536, Zolltarifnr.: 39269097, Bruttogewicht: 9.00 g, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

Weitere Information

Schnellbezeichnungssystem horizontal LS 1 50 H DCO
Bezeichnungssystem
für DEHNconnect SD2,
Bedruckung horizontal

Fabrikat: DEHN
Typ: LS 1 50 H DCO
Art.-Nr.: 917977
oder gleichwertig.

 

Technische Daten

Werkstoff Kunststoff

Artikel 917977 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 917977 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben