DEHNconnect SD2
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473718/HDVORSCHAU/917940a1_16-9.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473718/HDVORSCHAU/917940a1_16-9.jpg)
- Zum Schutz von MSR-Kreisen und Bussystemen
- Maximale Stoßstrombelastbarkeit Imax bis 20 kA (8/20 µs)
- Mit niedrigem Schutzpegel, auch für Endgeräteschutz geeignet
- Trennmodul zum Auftrennen des Signalkreises für Wartungszwecke
- Modulfixierung und mechanische Aushebevorrichtung
- Modul in Parkposition nach Trennvorgang
- Ableiter in Reihenklemmentechnik (Baubreite 6 mm)
- Schneller und werkzeugloser Leitungsanschluss durch Direkt-Stecktechnik
- Einsatzmöglichkeit für Kammbrücker (Zubehör)
Details
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473720/HDVORSCHAU/917920a9_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473720/HDVORSCHAU/917920a9_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473721/HDVORSCHAU/917920a8_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473721/HDVORSCHAU/917920a8_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473719/HDVORSCHAU/917920_1_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473719/HDVORSCHAU/917920_1_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473722/HDVORSCHAU/917940a2_Kat.jpg)
:quality(98)/www.dehn.de/store/f/6473722/HDVORSCHAU/917940a2_Kat.jpg)
DCO SD2 ME
Energetisch koordinierter Überspannungs-Ableiter mit Trennfunktion zum Schutz von 2 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.
3 Produkte
Art.-Nr. 917920 DCO SD2 ME 12
GTIN 4013364150560, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.52 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 14 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 2,5 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 917921 DCO SD2 ME 24
GTIN 4013364150577, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.38 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 6 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 917922 DCO SD2 ME 48
GTIN 4013364150584, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.29 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 55 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 7,5 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
DCO SD2 MD
Energetisch koordinierter Überspannungs-Ableiter mit Trennfunktion zum Schutz einer erdpotentialfrei betriebenen Doppelader sowie symmetrischer Schnittstellen.
3 Produkte
Art.-Nr. 917940 DCO SD2 MD 12
GTIN 4013364150591, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.42 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 14 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 2,5 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 917941 DCO SD2 MD 24
GTIN 4013364150607, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.44 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 33 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 6 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
Art.-Nr. 917942 DCO SD2 MD 48
GTIN 4013364150614, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.35 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 55 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 8 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
DCO SD2 MD HF
Energetisch koordinierter Überspannungs-Ableiter mit Trennfunktion zum Schutz von symmetrischen Schnittstellen mit Kleinspannungen. Wegen einer Diodenmatrix mit minimierter Kapazität auch für hohe Übertragungsraten geeignet. Bei geschirmten Busleitungen empfiehlt sich der Einsatz von Schirmanschlusssystemen SAK.
1 Produkt
Art.-Nr. 917970 DCO SD2 MD HF 5
GTIN 4013364150621, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 42.35 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | Q |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 8,5 V |
Nennstrom bei 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) pro Ader (Iimp ) | 1 kA |
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 10 kA |
Grenzfrequenz Ad-Ad (fG ) | 100 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC, ATEX, IECEx |
DCO SD2 E
Fein begrenzender Überspannungsschutz mit Trennfunktion für 2 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen.
3 Produkte
Art.-Nr. 917987 DCO SD2 E 12
GTIN 4013364150645, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 50.31 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | W |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 13 V |
Nennstrom bei 60 °C (IL ) | 10 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 0,8 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 2,3 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC |
Art.-Nr. 917988 DCO SD2 E 24
GTIN 4013364150652, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 45.43 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | W |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 28 V |
Nennstrom bei 60 °C (IL ) | 10 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 0,6 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 5,5 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC |
Art.-Nr. 917989 DCO SD2 E 48
GTIN 4013364150669, Zolltarifnr.: 85363010, Bruttogewicht: 50.11 g, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Ableiterklasse | [ |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 58 V |
Nennstrom bei 60 °C (IL ) | 10 A |
C1 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) gesamt (In ) | 0,3 kA |
Grenzfrequenz Ad-PG (fG ) | 8,7 MHz |
Zulassungen | UL, CSA, SIL, EAC |