Informationsquellen zum Thema Blitzschutz und Erdung

Nützliche Links
Blitzschutz-Fachfirmen / Lightning protections installers

Partner von Blitzschutz-Fachfirmen

Wir sind Ihr Partner

Zur Errichtung moderner Blitzschutzsysteme bietet DEHN laufend aktuelle Informationen und unterstützt den Fachhandwerker bei der Planung und Ausführung. Auf dieser Website sind die wichtigsten Informationen für das Blitzschutzhandwerk übersichtlich zusammengefasst.

Ihre Vorteile

  • alle Themen sind übersichtlich auf einer Seite dargestellt
  • wertvolle Zeitersparnis bei der Suche nach Informationen
  • leichter Zugriff auf Publikationen und technische Dokumente
  • schneller und direkter Kontakt in den Technischen Support

Produkt-Highlights

hvi teaser home
HVI Blitzschutz

Flexibilität und höchste Sicherheit: Mit den hochspannungsfesten, elektrisch isolierten HVI-Leitungen von DEHN halten Sie Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise ein. Die Einsatzmöglichkeiten der HVI-Leitungen sind äußerst vielfältig und für jede Anwendung passend. Nur DEHN bietet ein derart breites Spektrum und über 20 Jahre Erfahrung im isolierten Blitzschutz.

erdungsset-2560x1440.png
Erdung/ Potentialausgleich

Wir schützen Gebäude, Anlagen und Menschen zuverlässig vor Blitz- und Überspannungsschäden. Ob äußerer Blitzschutz oder durchdachte Erdungslösungen: Unsere Systeme leiten gefährliche Blitzströme kontrolliert ab, schützen Personen und bewahren sensible Technik vor Ausfällen.   

Um die aktuellen Anforderungen an Blitzschutz- und Erdungssysteme zu erfüllen, entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter.  

cui conductor on wall
Schritt- und Berührungsspannung

Durch die CUI-Leitung kann die Berührungsspannung an Ableitungen vermieden werden. Leitungen und Klemmen zur Potentialsteuerung zum Schutz vor Schrittspannung.

DEHN
Fangeinrichtung

Produkte zum Errichten von äußeren Blitzschutzanlagen.

Rechtliche und normative Grundlagen für den Blitzs

Laden Sie unseren Leitfaden zum rechtlichen und regulatorischen Rahmen für den Blitzschutz an Gebäuden herunter.

Information - Schnellzugriff

High voltage insulated conductors by DEHN

HVI-Systeme prüfen

Für Sicherheit bei Montage, Abnahme und Wiederholungsprüfung: Nutzen Sie den Prüfbericht als praktische Orientierungshilfe bei der Errichtung von Blitzschutzsystemen und unser Angebot für die Funktions- und Zustandsbestimmung von HVI-Leitungen.  

Zum HVI-Systeme

Material bestellen?

Mit nur 2 Klicks zum Großhändler! 

Schnell und bequem: So Sie Zeit beim Materialeinkauf. Sammeln Sie alle Produkte auf dem Merkzettel, einfach während Sie surfen.

Erfahren Sie mehr

Dienstleistungen/
Service - Schnellzugriff

eurocode

Windlast – Produkte dimensioniert nach Eurocode

Seit Juli 2012 bilden die Eurocodes die Grundlage für die Bemessung im Bauwesen (Tragwerksplanung). Somit bildet der Eurocode 1 die Basis für die Dimensionierung von Fangeinrichtungen für Blitzschutzsysteme. Alle Bauteile von DEHN, die im (Online-)Katalog mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen nach Eurocode und sind dementsprechend geprüft.

Windzone ermitteln

Werkstoffkombinationen

 Stahl (St/tZn)AluminiumKupferNIROTitanZinn
Stahl (St/tZn)jajaneinjajaja
Aluminiumjajaneinjajaja
Kupferneinneinjajaneinja
NIROjajajajajaja
Titanjajaneinjajaja
Zinnjajajajajaja

 

Werkstoffkombinationen von Fangeinrichtungen und Ableitungen untereinander und mit Konstruktionsteilen.

Unter der Voraussetzung, dass keine besonderen aggressiven Umwelteinflüsse zu berücksichtigen sind, haben sich nebenstehende Werkstoffkombinationen bewährt. Dabei handelt es sich um Erfahrungswerte aus der Praxis.