Windlast berechnen

Die Windlastberechnung ist ein unverzichtbarer Schritt bei der Planung und Installation einer Blitzschutzanlage. Sie stellt sicher, dass die geplante Anlage der Windeinwirkung standhält und einwandfrei funktioniert.

DEHN

Windlast berechnen in 5 Schritten

Der erste Schritt besteht in der Ermittlung der Windzone. Anschließend wird die Gebäudekategorie festgelegt. Weitere Schritte sind die Ermittlung der Objekthöhe und die Bestimmung der Böenwindgeschwindigkeit. Zudem werden individuelle technische Parameter berücksichtigt, um spezifische Eigenschaften des Bauwerks in die Windlastberechnung miteinzubeziehen. 

windzone-de-1300x1300

Schritt 1: Windzone ermitteln

Windzonen als Grundparameter  

Deutschland ist in vier Windzonen mit unterschiedlichen Grundwindgeschwindigkeiten unterteilt.  
Die Grundwindgeschwindigkeiten sind wie folgt untergliedert:  

Windzone 1: 22,5 m/s  
Windzone 2: 25,0 m/s  
Windzone 3: 27,5 m/s  
Windzone 4: 30,0 m/s 

Schritt 2: Festlegung der Geländekategorie

Geländespezifische Lasten beeinflussen ebenfalls die Windlast. Bestimmen Sie, in welchem der nachfolgenden Geländekategorien das Objekt liegt.

Geländekategorie I:  

Offene See; Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse 

Geländekategorie II:  

Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, zum Beispiel landwirtschaftliches Gebiet 

Geländekategorie III:  

Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete, Wälder 

Geländekategorie IV:  

Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe > 15 m ist 

DEHN

Schritt 3: Objekthöhe über Flur ermitteln

Die Höhenangabe umfasst die Höhe über Erdniveau. Je nach Installationsart der Fangeinrichtung ergibt sich der zu ermittelnde Höhepunkt (Höhe über Flur).  

  • bei freistehenden Fangeinrichtungen oder Stativen (links): 
    Höhe über Flur = Aufstellebene Stativ  
  • bei Fangeinrichtungen mittels Befestigungen an Wänden oder Objekte (rechts):
    Höhe über Flur = Oberster Einspannpunkt an Objekt 

Schritt 4: Bestimmung der Böenwindgeschwindigkeit

Durch die in Schritte 1 bis 3 definierten Parameter kann in der Tabelle die jeweilige Böenwindgeschwindigkeit (Windlast nach Eurocode) entnommen werden. Die Tabelle finden Sie hier zum Download:  

Schritt 5: Berücksichtigung individueller technischer Parameter

In einem letzten Schritt wird die ermittelte Böenwindgeschwindigkeit mit den Angaben der angedachten Blitzschutz-Bauteile abgeglichen. Die jeweiligen produktspezifischen Einbaueinleitungen und Windlastangaben finden Sie in unserem Online-Katalog für den Blitzschutz: 

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services. 

Downloads

Melden Sie sich jetzt zum DEHNinfo an

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden mit Infos rund um die Themen Blitz- und Überspannungsschutz sowie Arbeitsschutz.

Exklusive Branchen-News und Trends
DEHN Produktneuheiten
Normenänderungen

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.