HVI-Blitzschutz

Flexibilität und höchste Sicherheit: Mit den hochspannungsfesten, elektrisch isolierten HVI-Leitungen von DEHN halten Sie Trennungsabstände auf unkomplizierte Weise ein. Die Einsatzmöglichkeiten der HVI-Leitungen sind äußerst vielfältig und für jede Anwendung passend. Nur DEHN bietet ein derart breites Spektrum und über 20 Jahre Erfahrung im isolierten Blitzschutz.

DEHN

Innovative HVI-Leitungen: Sicherheit und Gestaltung in Perfektion

Die von DEHN entwickelten HVI-Leitungen (High Voltage Insulation) verfügen über einen blitzstromführenden Kern, der mit Isoliermaterial ummantelt ist. Erforderliche Trennungsabstände zu anderen leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen werden eingehalten, ohne weitere Maßnahmen ergreifen zu müssen. 

HVI-Leitungen können außerdem hinter der Fassade verlegt und sogar in Gebäudefarbe gestrichen werden. Das bedeutet für Sie: immer optimale Anpassung an die Gebäudearchitektur und viele Gestaltungsmöglichkeiten. 

Das zeichnet die HVI-Leitung aus

01
Sichere Einhaltung des Trennungsabstandes 

Montage direkt neben leitenden Gebäudeteilen oder Elektro- und Rohrleitungen.

02
Einfache Montage

Schnell, einfach und sicher durch modulare Komponenten und spezielle Werkzeuge. 

03
Ästhetische Integration

Anpassbare Farbgebung für alle HVI-Leitungen mit grauem Mantel. 

04
Flexible Nachrüstung

Platzsparender HVI-Blitzschutz ermöglicht freien Installationsraum für zukünftige Dachaufbauten wie PV- oder Klimatechnik. 

05
Einsatz im Ex-Bereich

Alle HVI-Varianten sind für den Einsatz in den Ex-Zonen 1 und 2 (Gaszonen) sowie 21 und 22 (Staubzonen) zugelassen

HVI-Technologie – Die intelligente Lösung zur Einhaltung von Trennungsabständen

Leitungsvarianten

Die hochspannungsfesten, isolierten Leitungen stellen die Einhaltung des Trennungsabstands zu elektrisch leitenden Komponenten sicher. Das Sortiment umfasst vier Varianten: HVI light plus, HVI und HVI power. 

Bei der Auswahl der passenden Leitung ist der notwendige Trennungsabstand entscheidend: 

 HVI light plusHVIHVI power
Trennungsabstand in Luft≤ 60 cm≤ 75 cm≤ 90 cm
Struktureindrähtigein- / mehrdrähtigmehrdrähtig
Ausführungsignalgrauschwarzlichtgrauschwarz
AußendurchmesserØ 21 mmØ 20 mmØ 23 mmØ 27 mm
Blitzstromtragfähigkeit150 kA150 kA200 kA
Blitzschutzklasse (bel kc = 1) *)II - IVII - IVI - IV
Berührungsschutz✔✕✔✕
Ex-Zulassung✔✔✔
Überstreichbar✔✕✔✕
Ohne zusätzlichen Potentialanschluss✔✕✕

(*) bei Einzelableitung. Bei Mehrfachableitung (kc<1) auch für BSK I geeignet.

Elektrisch isoliertes Blitzschutzsystem nach DIN EN IEC 62561-8

Unsere Produkte für den isolierten Blitzschutz sind durchgängig nach der Norm DIN EN IEC 62561-8 geprüft und entsprechen den Anforderungen an Bauteile für ein elektrisch isoliertes Blitzschutzsystem. Diese Sicherheit bieten wir Ihnen sowohl bei unseren HVI-Bauteilen als auch bei unseren Produkten für die getrennte Fangeinrichtung (wie DEHNiso-Kombi und GFK-Produkte). 

Ihr Vorteil: Geprüfte Sicherheit auf höchstem Niveau und eine Qualität gemäß internationalen Anforderungen. Und dies nicht nur für einzelne Bauteile, sondern für ganze Systemlösungen. HVI von DEHN – seit 2003 für Sie im Einsatz! 

HVI – alle Installationsvarianten gemäß DIN EN IEC 62561-8 geprüft

Die erhältlichen Komponenten des HVI-Systems sind als Gesamtsystem abgeprüft. Eine Kombination unseres Systems mit anderen, am Markt erhältlichen Komponenten, wurde von DEHN weder vorgesehen noch geprüft. Werden dennoch systemfremde Komponenten bei der Planung oder Montage unseres HVI-Systems verwendet, so führt dies gemäß der Regelung in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zum Erlöschen des Gewährleistungsanspruchs und kann die Funktionalität des gesamten HVI Blitzschutzsystems nachteilig beeinflussen. 

DEHN
HVI-Systeme prüfen

Erfahren Sie mehr über die Prüfung von HVI-Systemen gemäß DIN 62305-3. Der HVI-Prüfbericht ist für Abnahme-, Sicht- und umfassende Prüfungen geeignet. 

HVI-Blitzschutz

Der HVI-Blitzschutz ist sicher, einfach und flexibel zu installieren. Bevor das geschieht, kommt es auf zwei wichtige Schritte an:

Windlast berechnen

Die Windlast ist bei der Planung und Installation von Fangeinrichtungen als Teil einer Blitzschutzanlage besonders wichtig. Komplexe Gebäudestrukturen erfordern dabei individuell angepasste Fangeinrichtungen. Hier erfahren Sie, wie die Windlast in fünf Schritten zu berechnen ist – inklusive Postleitzahlensuche für die Windzone.  

Mehr dazu

Trennungsabstand einhalten

Die Einhaltung des Trennungsabstands verhindert gefährliche Überschläge zwischen geerdeten Gebäudeteilen und den blitzstromführenden Komponenten der Blitzschutzanlage, um Funkenbildung und damit verbundene Personenschäden, Sachschäden oder Brände zu vermeiden.

Mehr dazu

Downloads

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services. 

FAQ – HVI-Blitzschutzsysteme (Planung, Installation, Betrieb)

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.