Basistechnologien

aus eigener Entwicklung

Wer Innovation sucht, beginnt an der Basis. Bei DEHN stammen die Grundlagen für die hohe Qualität, die Anwenderfreundlichkeit und Praxisrelevanz unserer Lösungen aus eigenem Haus. Viele unserer verwendeten Technologien haben wir selbst entwickelt – und entwickeln sie laufend weiter. Sie können sich bei unseren Produkten also darauf verlassen: Wo DEHN draufsteht, steckt auch DEHN drin.  

Durch unseren Pioniergeist, unsere langjährige Erfahrung sowie durch den intensiven Austausch mit unseren Kunden verfügen wir über die Kompetenz, vorhandene Lösungen fortwährend zu verbessern und innovative Antworten auf aktuelle Herausforderungen zu finden. Nach dem neuesten Stand der Normung. Nach dem neuesten Stand der Technik. Das gilt für alle Sortimentsbereiche, sei es Überspannungsschutz für Energietechnik, Überspannungsschutz für Informationstechnik oder äußerer Blitzschutz. 

Im Produktkatalog begegnen Ihnen verschiedene Symbole, welche die eingesetzten DEHN Technologien kennzeichnen. Hier erfahren Sie, was sie bedeuten.

DEHN
DEHN
DEHN

Basistechnologien für Ableiter der Informationstechnik

DEHN
01
actiVsense

Die actiVsense-Technologie ist eine Ableitertechnologie, die in universellen Kombi-Ableitern zum Schutz von Anlagen und Geräten der Informationstechnik zum Einsatz kommt. Der Ableiter erkennt dadurch automatisch die anliegende Signalspannung und passt den Schutzpegel - in einem Spannungsbereich bis 180 V – immer optimal darauf an. So ist der Ableiter universell an unterschiedlichen Schnittstellen einsetzbar und bietet bei auftretenden Störereignissen immer den bestmöglichen Schutz der angeschlossenen Geräte und Systemkreise.

DEHN
02
RFID – LifeCheck

Durch wiederholte Ableitervorgänge, die außerhalb der Gerätespezifikation liegen, können Ableiter in informationstechnischen Systemen überlastet werden. Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit ist es daher sinnvoll, Ableiter systematischen Prüfungen zu unterziehen. LifeCheck ermöglicht eine schnelle und leichte Ableiter-Prüfung. RFID-LifeCheck überwacht ständig den Zustand des Ableiters. Er erkennt elektrische und thermische Belastungen aller Schutzkomponenten – so sind Sie immer zuverlässig informiert.

DEHN
03
Kompakter 3in1-Schutz

Dieser Ableiter ermöglicht den Schutz von 3 Schnittstellen in nur 1 Gerät. Dadurch ergeben sich Vorteile wie reduzierter Platzbedarf, schnellere Verdrahtungszeiten und geringere Montagekosten.

Technologie für Blitzschutz und Erdung

Unsere Produkte

Aus innovativen Technologien werden durchdachte Schutzlösungen: Entdecken Sie unsere Produktsortimente für alle Anforderungen.

Gut zu wissen

Wir teilen unsere Expertise rund um Blitz- und Überspannungsschutz gern. Lesen Sie sich gleich hier auf unserer Website ein oder wählen Sie aus unserem vielfältigen Seminar-Angebot.

Noch Fragen?

Kontaktanfrage
Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß der Datenschutzerklärung zu. Hier geht's zur Datenschutzerklärung.
Hier finden Sie alle Informationen über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten.
CAPTCHA
7 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.