ACI-Technologie – Überspannungsschutz ohne externe Vorsicherung für Schaltanlagen
Für zuverlässigen und langlebigen Schutz Ihrer Anlagen.
Ein einziger Überspannungsschaden kann Datenverluste, Stillstände und hohe Folgekosten verursachen. DEHNs innovative Advanced Circuit Interruption, kurz: ACI-Technologie, schützt Anlagen zuverlässig vor genau solchen Problemen, indem sie Überspannungsschutz und Vorsicherung in einem einzigen Modul vereint.

Vorteile der ACI-Technologie

ACI bedeutet Sicherheit auf höchster Stufe
In industriellen Anlagen, Schaltverteilungen oder Energiezentralen treten extreme Kurzschlussbedingungen auf. Genau hier zeigt die ACI-Technologie ihre Stärke: Sie trennt zuverlässig auch bei hohen Fehlerströmen und stellt sicher, dass nach einem Überspannungsereignis keine Folgeströme fließen.
- Bei herkömmlichen Lösungen mit separater Sicherung entstehen durch die zusätzliche Leitung zwischen SPD und Vorsicherung Induktionsspitzen, die den Schutzpegel erhöhen können. ACI eliminiert diese Leitung vollständig. Die Funkenstreckenkombination ist exakt auf den Ableiter abgestimmt, wodurch keine Backup-Fuse erforderlich ist.
- Langzeittests bestätigen die Stabilität der Module über tausende Schaltzyklen.
- Alle unsere ACI-Module werden nach EN 61643-11 (Type Test A) geprüft. Die Testsequenzen umfassen Kurzschluss-, TOV- und Folgestromversuche, die das Schaltverhalten unter realen Netzbedingungen simulieren.
Das senkt den Restspannungspegel und vereinfacht die Planung erheblich.
Der Installationsaufwand wird minimiert und kleinere Leiterquerschnitte (bis 16 mm² bei Typ 1 bzw. 6 mm² bei Typ 2) sind möglich.
Bei einem Überspannungsimpuls wird der Strom gezielt im Zündbereich der Elektrode abgeleitet. Im Fehlerfall zündet der Lichtbogen zwischen den Elektroden, wird in die Löschkammer geführt, dort in mehrere Teillichtbögen aufgespalten und innerhalb von < 1 ms sicher gelöscht.
Technische Highlights
Parameter | Wert / Beschreibung |
|---|---|
Schaltzeit | < 1 ms |
Kurzschlussfestigkeit | bis 10 kA |
TOV-Festigkeit | bis 442 V AC |
Normen | DIN VDE 0100-534 / EN 61643-11 |
Bauform | Kombiableiter Typ 1 + 2 |
ACI, Typ 1 und Typ 2: Wo liegen die Unterschiede?
In der Praxis kommt es auf den richtigen Überspannungsschutz zur jeweiligen Anwendung an.
Je nach Installationsort, Netzstruktur und Belastung unterscheiden sich Aufbau und Funktionsweise der Geräte deutlich.
Die ACI-Technologie erweitert das bekannte Typensystem um einen entscheidenden Aspekt:
Sie kombiniert den Überspannungsschutz mit einer integrierten Abschaltfunktion und macht so eine externe Vorsicherung überflüssig.
Für Sie bedeutet das: weniger Komponenten, einfachere Dokumentation und eine klare Schutzstruktur im gesamten Verteilnetz.


Relax. Es ist DEHN ACI-Technologie.
Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung der Vorsicherung! Unsere Typ 1- und Typ 2 -Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das reduziert Fehler, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.
Weitere Details zu den ACI-Ableitern von DEHN finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten:
Downloads
ACI-Technologie
Ein innovatives Gerätekonzept für SPDs
Mehr Sicherheit im Schaltschrank
CI- und ACI-Ableiter: Schaltgerätekombinationen vorsicherungsfrei auslegen