DEHNguard ACI
Damit Ihre Anlage sicher läuft
Beim DEHNguard ACI ist die Schalter-Funkenstreckenkombination mit einem Varistor in Reihe geschaltet. Am Lebensende des ACI-Überspannungsableiters wird ein möglicher Fehlerstrom, der durch den Varistor fließen würde, unterbrochen. Dafür sorgt die in Reihe geschaltete Schalter-Funkenstreckenkombination. Der Fehlerstrom wird soweit reduziert, dass selbst kleinste Anlagensicherungen nicht auslösen. Dies bedeutet eine deutlich höhere Verfügbarkeit und Betriebssicherheit der Anlage im Vergleich zu Schutzkonzepten mit handelsüblichen Typ-2-Ableitern mit externen Vorsicherungen.
- Einsatz ohne Vorsicherung dank ACI-Technologie
- Anschlussquerschnitt von nur 6 mm²
- Höchste Dauerspannung UC: 275 V

Technische Features auf einen Blick
Das "Keine-Sorge-Prinzip" von DEHN
ACI-Technologie: Für maximale Sicherheit im Schaltschrank
Vergessen Sie zeitaufwendige Dimensionierung! Unsere Typ 1- und Typ 2-Ableiter mit ACI-Technologie besitzen eine integrierte Schalter-Funkenstreckenkombination. Das ersetzt die sonst notwendige Vorsicherung. Das schafft Sicherheit, ermöglicht eine flexible Montage und hebt die Anlagenverfügbarkeit auf ein neues Niveau.

Die DEHN ACI-Technologie
- Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit auf höchstem Niveau
- Dimensionierungssicherheit und Platzersparnis durch Wegfall der separaten Vorsicherung
- Lange Lebensdauer durch hohe TOV-Festigkeit und Leckstromfreiheit
- Einfache Installation dank kleinerem Anschlussquerschnitt
Downloads
DEHNguard M DC ACI
Höchste Sicherheit für höchste Ladepower
ACI-Technologie
Ein innovatives Gerätekonzept für SPDs